(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラジャッキ ノブ式・オールステンレス製ノブ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-44001
テラジャッキ ノブ式・オールステンレス製ノブ式 テラジャッキ ノブシキ 10-12

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

【特長】・横揺れが少なく、安定した昇降が好評。研究室・実験室で幅広く使用されて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ノブハンドル、スラストベアリングはステンレスではありません。<101-44201>

型番

101-44001 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-44001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮範囲(mm)
詳細タイプ
寸法(mm)
品番
荷加重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-44001

約55~140
ノブ式
100角・120角(上下板)
SS10-12
5
1台

1個

13,000( 14,300円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横揺れが少なく、安定した昇降が好評。研究室・実験室で幅広く使用されています
・スムーズな昇降が得られるように、スラストベアリングを採用<10-12型は除く>
・ノブハンドルは手にフィットし、握りやすく力が加わりやすい形状のものを使用しています
・天板、底板を逆にして使用することができるので、載せる物の形状により使い分けて下さい

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ノブハンドル、スラストベアリングはステンレスではありません。<101-44201>
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラジャッキ ノブ式・オールステンレス製ノブ式の型番101-44001のページです。
型番101-44001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラジャッキ ノブ式・オールステンレス製ノブ式

テラジャッキ ノブ式・オールステンレス製ノブ式

    テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20

    テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20

      ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

      ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

        テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ

        テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ

          ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

          ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

            テラジャッキ ステンレスタイプ 回転軸材質 モリブデン鋼SCM-435

            テラジャッキ ステンレスタイプ 回転軸材質 モリブデン鋼SCM-435

              オートラボジャッキ (ハイスピード)

              オートラボジャッキ (ハイスピード)

                メーカー コクゴ コクゴ アズワン 三商 東京硝子器械 三商 アズワン
                通常価格 13,000円 52,000円 10,600円 58,100円 13,490円 51,000円 2,130円
                通常出荷日 7日目~   8日目   1日目   12日目~   6日目   19日目   1日目  
                商品タイプ ラボジャッキ - ラボジャッキ ラボジャッキ ラボジャッキ ラボジャッキ -
                内容量 1台 - - - - - -

                テラジャッキ ノブ式・オールステンレス製ノブ式のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                101-44002
                101-44004
                101-44201
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                伸縮範囲
                (mm)
                詳細タイプ 寸法
                (mm)
                品番 荷加重
                (kg)
                内容量

                32,000円

                ( 35,200円 )
                1個 あり

                7日目

                約70~250ノブ式160角・180角(上下板)SS16-1820-

                34,000円

                ( 37,400円 )
                1個 あり

                8日目

                約75~300ノブ式200角・230角(上下板)SS20-2325-

                44,300円

                ( 48,730円 )
                1個 あり

                10日目

                約70~250オールステンレス製ノブ式160角・180角(上下板)SUS16-1820-

                ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました