(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-43803
ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式 ラボラトリージャッキ ノブシキ 03 150X150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

コクゴ スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ラボラトリージャッキ ノブ式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボジャッキ
  • 材質:
    ステンレスSUS304(上下板)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101-43803 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-43803 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮範囲(mm)
詳細タイプ
寸法(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-43803

75~245
ノブ式
150×150(上下板)
03
1台

1個

11,000( 12,100円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コクゴ スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式の型番101-43803のページです。
型番101-43803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式

ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式

    ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200

    ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200

      ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

      ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

        ラボジャッキ(ノブ式) LJ-25

        ラボジャッキ(ノブ式) LJ-25

          ラボジャッキ(ノブ式) LJ-30

          ラボジャッキ(ノブ式) LJ-30

            ラボジャッキ(ノブ式) LJ-8

            ラボジャッキ(ノブ式) LJ-8

              ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

              ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

                ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20

                ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20

                  カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                  カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                    ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

                    ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

                      コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150

                      コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150

                        コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200

                        コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200

                          シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

                          シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

                            メーカー コクゴ コクゴ ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス コクゴ コクゴ ケニス
                            通常価格 11,000円 19,000円 10,534円 36,278円 46,716円 8,575円 8,808円 12,164円 17,800円 44,542円 12,900円 16,700円 19,800円
                            通常出荷日 10日目   10日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   10日目   10日目   4日目~  
                            商品タイプ ラボジャッキ - - - - - ラボジャッキ - - ラボジャッキ - - ラボジャッキ
                            材質 ステンレスSUS304(上下板) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            101-43804
                            101-43805
                            101-43807
                            101-43809
                            101-43811
                            101-43911
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮範囲
                            (mm)
                            詳細タイプ 寸法
                            (mm)
                            品番 内容量

                            12,500円

                            ( 13,750円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            75~245ノブ式150×180(上下板)04-

                            13,000円

                            ( 14,300円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            75~245ノブ式180×180(上下板)05A-

                            12,600円

                            ( 13,860円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            75~245ノブ式200×200(上下板)06-

                            38,000円

                            ( 41,800円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            75~385ノブ式250×250(上下板)08-

                            48,000円

                            ( 52,800円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            80~490ノブ式300×300(上下板)10-

                            56,000円

                            ( 61,600円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            80~490ラチェット式300×300(上下板)10-

                            ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました