(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンタンクTP 平蓋付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-40105
ステンタンクTP 平蓋付 ステンタンクTP TP36035L ヒラフタツキ

通常単価(税別)
23,939円
税込単価
26,333円

コクゴのステンタンクTP平蓋付金属製容器。【仕様】テーパー付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 詳細タイプ:
    平蓋付
  • 仕様:
    テーパー付
  • 内容量:
    1本

型番

101-40105 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-40105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
品番
板厚(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-40105

35L
TP360
0.8
Φ360×Φ347×360h

1個

23,939( 26,333円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コクゴのステンタンクTP平蓋付
金属製容器。
【仕様】テーパー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンタンクTP 平蓋付の型番101-40105のページです。
型番101-40105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンタンクTP 平蓋付

ステンタンクTP 平蓋付

    サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ

    サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ

      メーカー コクゴ アズワン
      通常価格 12,743円 47,030円
      通常出荷日 7日目   8日目~  
      商品タイプ タンク -
      詳細タイプ 平蓋付 -
      仕様 テーパー付 -
      内容量 1本 -

      ステンタンクTP 平蓋付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      101-40101
      101-40104
      101-40106
      101-40109
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 品番 板厚
      (mm)
      サイズ

      12,743円

      ( 14,017円 )
      1個 -

      7日目

      10LTP2400.6Φ240×Φ232×240h

      20,505円

      ( 22,556円 )
      1個 -

      7日目

      25LTP3300.7Φ330×Φ316×330h

      28,884円

      ( 31,772円 )
      1個 -

      7日目

      45LTP3900.8Φ388×Φ374×400h

      46,606円

      ( 51,267円 )
      1個 -

      7日目

      100LTP4711Φ470×Φ448×610h

      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました