(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,840円
税込単価
6,424円

【仕様】・直径(インチ):3/16・材質:アクリル・色及び透明度:クリスタル、...

詳細情報を確認する

型番

101-39704 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-39704

1個

5,840( 6,424円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・直径(インチ):3/16
・材質:アクリル
・色及び透明度:クリスタル、透明着色
・※アクリルについては、透明のみの価格になります。着色品(ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、赤、オレンジ)は受注生産品となりますのでお問い合せください。
【特長】
・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。
・透明度良、着色美麗、接着性良
【用途】
・指示計用、装身具用、ディスプレー用、ゲーム用
・入数:100個/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入の型番101-39704のページです。
型番101-39704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入

樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入

    樹脂ボール ナイロン66 1/8インチ 100ヶ入

    樹脂ボール ナイロン66 1/8インチ 100ヶ入

      樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケ

      樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケ

        樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入

        樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 5,840円 3,340円 5,840円 15,000円
          通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  

          樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました