(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS柄杓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-35509
SUS柄杓【5個入り】 SUSヒシャク 2LX1000mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,185円 11,627円
税込単価
17,804円 12,790円

コクゴの金属・樹脂実験必需品SUS柄杓。5サイズございます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ひしゃく
  • 材質:
    SUS
  • 内容量:
    1本

型番

101-35509 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-35509 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
容量(ml)
上径(mm)
柄(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-35509

100
2000
170
1000
1本

5パック

5個入り

16,185円

11,627

( 12,790円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コクゴの金属・樹脂実験必需品SUS柄杓。
5サイズございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS柄杓の型番101-35509のページです。
型番101-35509に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
101-35506
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
容量
(ml)
上径
(mm)

(mm)
内容量

14,040円

( 15,444円 )

5個入り

5パック あり

5日目

8010001501000-

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました