(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ柄杓 2L 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ柄杓 2L 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・容量(ℓ):2・上径(mm):170Φ・高さ(mm):105・柄長さ...

詳細情報を確認する

型番

101-35403 解除

Loading...

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-35403

1個

2,600( 2,860円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ℓ):2
・上径(mm):170Φ
・高さ(mm):105
・柄長さ(mm):270
・色:白

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリ柄杓 2L 白の型番101-35403のページです。
型番101-35403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ柄杓 2L 白

ポリ柄杓 2L 白

    ポリ柄杓 3.6L 黒

    ポリ柄杓 3.6L 黒

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 2,600円 3,600円
      通常出荷日 3日目   3日目  

      金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました