(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS現像用バット 半切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUS現像用バット 半切

通常単価(税別)
12,400円
税込単価
13,640円

【仕様】・品番:半切・底内寸法(mm):(縦)480×(横)370×(深さ)6...

詳細情報を確認する

型番

101-30409 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-30409

1個

12,400( 13,640円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:半切
・底内寸法(mm):(縦)480×(横)370×(深さ)60
・材質:SUS304製
・入数:1枚

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS現像用バット 半切の型番101-30409のページです。
型番101-30409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS現像用バット 半切

SUS現像用バット 半切

    SUS現像用バット 大正角

    SUS現像用バット 大正角

      SUS現像用バット 全紙

      SUS現像用バット 全紙

        SUS現像用バット 大全紙

        SUS現像用バット 大全紙

          抗菌角バット ステンレス

          抗菌角バット ステンレス

            アルミバット 深1号 (386×567×61mm)

            アルミバット 深1号 (386×567×61mm)

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 12,400円 10,300円 18,700円 28,000円 1,308円 1,004円
              通常出荷日 7日目   7日目   5日目   5日目   5日目~   1日目  
              材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス -

              SUS現像用バット 半切のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
              A
              原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

              バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました