(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRPバット 2枚取/3枚取

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRPバット 2枚取/3枚取

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

グラスファイバー強化により、特に強度に優れています。【材質】グラスファイバー強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バット・トレー
  • 材質:
    グラスファイバー強化/不飽和ポリエステル製樹脂製
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 寸法は外寸法です。

型番

101-30310 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-30310

縦639×横423×深さ157
2枚取
1枚

1個

11,000( 12,100円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グラスファイバー強化により、特に強度に優れています。
【材質】グラスファイバー強化/不飽和ポリエステル製樹脂製

(i)ご注意

  • 寸法は外寸法です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRPバット 2枚取/3枚取の型番101-30310のページです。
型番101-30310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRPバット 2枚取/3枚取

FRPバット 2枚取/3枚取

    FRPバット HF-1700シリーズ

    FRPバット HF-1700シリーズ

      スチロール角型ケース PS製・透明

      スチロール角型ケース PS製・透明

        SB万能バット

        SB万能バット

          SB万能バット

          SB万能バット

            PFAバット

            PFAバット

              PVCバット

              PVCバット

                メーカー コクゴ アズワン アズワン 三甲 アズワン アズワン アズワン
                通常価格 8,900円 5,177円 2,606円 3,213円 3,535円 15,506円 2,270円
                通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ バット・トレー バット・トレー 小型ケース バット・トレー バット・トレー バット・トレー バット・トレー
                材質 グラスファイバー強化/不飽和ポリエステル製樹脂製 - - - - - -
                内容量 1枚 - - - - - -

                FRPバット 2枚取/3枚取のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                101-30309
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                仕様 内容量

                8,900円

                ( 9,790円 )
                1個 あり

                7日目

                縦583×横423×深さ1173枚取-

                樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました