(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCガス洗浄瓶 2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PCガス洗浄瓶 2L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

【仕様】・容量:2L・チューブ径:6φ×8φ【特長】・耐熱、耐寒性に優れていま...

詳細情報を確認する

型番

101-28905 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-28905

1個

8,500( 9,350円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:2L
・チューブ径:6φ×8φ
【特長】
・耐熱、耐寒性に優れています。
・チューブ径:6φ×8φ
【用途】
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCガス洗浄瓶 2Lの型番101-28905のページです。
型番101-28905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCガス洗浄瓶 2L

PCガス洗浄瓶 2L

    PCガス洗浄瓶 1L/5L

    PCガス洗浄瓶 1L/5L

      PTFE 点滴瓶 30ml0193-01

      PTFE 点滴瓶 30ml0193-01

        PFAガス洗浄瓶 容量 100ml~1000ml

        PFAガス洗浄瓶 容量 100ml~1000ml

          広口・細口洗浄瓶

          広口・細口洗浄瓶

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン
            通常価格 8,500円 6,900円 10,200円 44,129円 5,830円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能

            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました