(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPシリンダー 2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPシリンダー 2L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,677円
税込単価
2,945円

【仕様】・ 容量:2L【特長】・耐熱温度:(本体PP)120℃/(足PE)80...

詳細情報を確認する

型番

101-24109 解除

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-24109

1個

2,677( 2,945円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ 容量:2L
【特長】
・耐熱温度:(本体PP)120℃/(足PE)80℃
・入数:1本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPシリンダー 2Lの型番101-24109のページです。
型番101-24109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPシリンダー 2L

PPシリンダー 2L

    PPシリンダー 250ml

    PPシリンダー 250ml

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 2,677円 612円
      通常出荷日 3日目   7日目  
      商品タイプ メスシリンダー -

      ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました