(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ビーカー(ガラス)入数1個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-23306
石英ビーカー(ガラス)入数1個 セキエイビーカー(ガラス)1L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,000円 56,670円
税込単価
82,500円 62,337円

【特長】・高純度の無水硅酸を溶融した単一成分のガラス(石英)でできたビーカーで...

詳細情報を確認する

型番

101-23306 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-23306 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-23306

1000
1個

1個

75,000円

56,670

( 62,337円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度の無水硅酸を溶融した単一成分のガラス(石英)でできたビーカーです
・耐熱性、化学安定性、光透過性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英ビーカー(ガラス)入数1個の型番101-23306のページです。
型番101-23306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英ビーカー(ガラス)入数1個

石英ビーカー(ガラス)入数1個

    石英ビーカー(ガラス) 2L

    石英ビーカー(ガラス) 2L

      東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

      東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

        石英ビーカー 容量(ml) 50~500

        石英ビーカー 容量(ml) 50~500

          メーカー コクゴ コクゴ 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 19,000円 113,000円 8,373円 10,897円
          通常出荷日 10日目   10日目   2日目~   1日目~  
          商品タイプ ビーカー・計量カップ - ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ
          材質 石英ガラス - 石英ガラス 石英ガラス
          耐熱温度(℃) 1000 - - -
          内容量 1個 - - -

          石英ビーカー(ガラス)入数1個のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          101-23304
          101-23305
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (ml)
          内容量

          19,000円

          ( 20,900円 )
          1個 あり

          10日目

          300-

          27,000円

          ( 29,700円 )
          1個 あり

          10日目

          500-

          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました