(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

通常単価(税別)
29,288円
税込単価
32,217円

【仕様】・品番:050620-301・型式:MGP-301・摘要:中高速撹拌・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

型番

101-21803 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-21803

1個

29,288( 32,217円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:050620-301
・型式:MGP-301
・摘要:中高速撹拌
・寸法:220(W)×245(D)×72(H)mm
・重量:約0.9kg
・撹拌容量:max.5000p(ビーカー)
・回転範囲:150~1500rpm
・モーター:くま取りモーター 1.8W
・速度コントロール:電子制御
・マグネット:コバルト磁石
・ゴムシート:Φ180mm(1コ付属)
・撹拌子:PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)
・電源:AC100V、50/60Hz、1A
・※底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応出来ます。(出荷時は50Hz仕様)
【特長】
・MGP-301は、MGP-101のサイズアップバージョンです。撹拌容器(ビーカー)は5Lまで使用でき、全高65ミリの薄型ボディがマグナスター用ゴムシートの採用とあいまって、静粛で安定性の高い撹拌を実現しました。
・撹拌容量 max 5000mL
・入数:1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型の型番101-21803のページです。
型番101-21803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

    マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

    マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

      マグネチックスターラー おにぎりくん050610-02 MX-1型

      マグネチックスターラー おにぎりくん050610-02 MX-1型

        Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

        Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

          マグミキサー MA100

          マグミキサー MA100

            Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

            Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

              三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz

              三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz

                三商 SA-501 マグネチックスターラー

                三商 SA-501 マグネチックスターラー

                  Fine スターラー 中型用

                  Fine スターラー 中型用

                    メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 ヤマト科学 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械
                    通常価格 29,288円 27,500円 12,000円 43,527円 20,628円 24,136円 17,904円 69,401円 43,527円
                    通常出荷日 7日目   7日目   7日目   2日目   14日目   2日目   2日目   4日目   6日目  

                    マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました