(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
27,500円 26,215円
税込単価
30,250円 28,837円

【仕様】・品番:050620-101・型式:MGP-101・摘要:中高速撹拌・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

型番

101-21802 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-21802

1個

27,500円

26,215

( 28,837円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:050620-101
・型式:MGP-101
・摘要:中高速撹拌
・寸法:135(W)×180(D)×71(H)mm
・重量:約0.7kg
・撹拌容量:max.1000p(ビーカー)
・回転範囲:150~1500rpm
・モーター:くま取りモーター 1.8W
・速度コントロール:電子制御
・マグネット:コバルト磁石
・ゴムシート:Φ105mm(シリコン製)
・撹拌子:PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)
・電源:AC100V、50/60Hz、1A
・※底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応出来ます。(出荷時は50Hz仕様)
【特長】
・容量1Lのビーカーまで撹拌できるマグネチックスターラーです。強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。 底面のトリマーで回転の立ち上がりの調節が可能です。
・撹拌容量 max 1000mL
・入数:1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型の型番101-21802のページです。
型番101-21802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

    マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

    マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

      マグネチックスターラー おにぎりくん050610-02 MX-1型

      マグネチックスターラー おにぎりくん050610-02 MX-1型

        三商 SA-501 マグネチックスターラー

        三商 SA-501 マグネチックスターラー

          日伸理化 SN-06BN サーモブロックローテーター

          日伸理化 SN-06BN サーモブロックローテーター

            超強磁力スターラー デジタル式

            超強磁力スターラー デジタル式

              三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

              三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

                強力撹拌子

                強力撹拌子

                  アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                  アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                    超強磁力スターラー SW-RS077

                    超強磁力スターラー SW-RS077

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 三商 三商 コクゴ 三商 アズワン 三商 コクゴ
                      通常価格 27,500円 29,288円 12,000円 62,641円 259,057円 99,800円 19,266円 3,515円 85,000円 96,800円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   19日目   7日目   2日目   1日目   2日目   19日目  

                      マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました