(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAボトル 細口 500/1000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PFAボトル 細口 500/1000ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,300円 ~ 11,300円
税込価格
5,830円 ~ 12,430円

【特長】・高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 中栓はありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
口内径(mm)
高さ(mm)
胴径(mm)
キャップ外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
26
170
73
40
1本

1個

5,300( 5,830円 )

7日目

1
34
200
94
50
1本

1個

11,300( 12,430円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です
・過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます
・外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています

(i)ご注意

  • 中栓はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAボトル 細口 500/1000ml

PFAボトル 細口 500/1000ml

    PFAボトル 広口 250/500/1000ml

    PFAボトル 広口 250/500/1000ml

      PFAボトル 広口 100ml

      PFAボトル 広口 100ml

        PFA細口洗浄瓶 1000ml

        PFA細口洗浄瓶 1000ml

          PFAボトル広口(中栓なし) KW-500

          PFAボトル広口(中栓なし) KW-500

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ケニス
            通常価格 5,300円 5,499円 3,600円 18,624円 7,700円
            通常出荷日 7日目   7日目   3日目   7日目   6日目  
            商品タイプ ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 - - -
            形状 丸型 丸型 - - -
            内容量 1本 1本 - - -

            PFAボトル 細口 500/1000mlのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました