(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-15703
分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製 ブンエキロートダイ ヨコ・ジョウゲスライド PVC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

【特長】適応分液ロートが100から200ml用で組立式分液ロート台です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    PVC
  • 詳細タイプ:
    分液ロート台
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 球型専用です。

型番

101-15703 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-15703 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応分液ロート
掛数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-15703

300ml用
5個用
1台

1個

13,000( 14,300円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適応分液ロートが100から200ml用で組立式分液ロート台です。

(i)ご注意

  • 球型専用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製の型番101-15703のページです。
型番101-15703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製

分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製

    分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製50~100mL 10個用

    分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製50~100mL 10個用

      分液ロート台 回転式 PVC製200~300mL 6個用

      分液ロート台 回転式 PVC製200~300mL 6個用

        ブフナーロート PP 70Φ~240Φ(0198-19-08)

        ブフナーロート PP 70Φ~240Φ(0198-19-08)

          分液ロート スキーブ形 PP

          分液ロート スキーブ形 PP

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック
            通常価格 13,000円 13,000円 6,138円 2,788円 12,840円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   2日目~   6日目  
            商品タイプ その他 - - - ロート
            材質 PVC - - - PP
            詳細タイプ 分液ロート台 - - - -
            内容量 1台 - - - -

            分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            101-15702
            101-15705
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            適応分液ロート 掛数 内容量

            13,000円

            ( 14,300円 )
            1個 あり

            7日目

            100~200ml用10個用-

            13,000円

            ( 14,300円 )
            1個 あり

            7日目

            1000ml用3個用-

            ロートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました