(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス角型/丸型洗浄カゴ

型番:101-10802
ステンレス角型/丸型洗浄カゴ ステンレスカクガタセンジョウカゴ ダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,233円
税込単価
18,956円

洗浄補助用品のステンレス製の洗浄カゴになります。角型、丸型の2つがあります。サ...

詳細情報を確認する

型番

101-10802 解除

Loading...

カタログを表示

101-10802の仕様・寸法情報

商品タイプカゴ・バスケット材質ステンレス
サイズ(mm)300×300×300詳細タイプ角型洗浄カゴ
サイズ詳細内容量1個

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
サイズ詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-10802

300×300×300
角型洗浄カゴ
1個

1個

17,233( 18,956円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

洗浄補助用品のステンレス製の洗浄カゴになります。
角型、丸型の2つがあります。
サイズは大、特中、特大の3つがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角型/丸型洗浄カゴの型番101-10802のページです。
型番101-10802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス角型/丸型洗浄カゴ

ステンレス角型/丸型洗浄カゴ

    角型硫酸槽 セット品/単品

    角型硫酸槽 セット品/単品

      丸型洗浄カゴ SSシリーズ

      丸型洗浄カゴ SSシリーズ

        メーカー コクゴ コクゴ アズワン
        通常価格 7,591円 9,000円 12,255円
        通常出荷日 8日目~   8日目~   15日目  
        商品タイプ カゴ・バスケット - -
        材質 ステンレス - -
        内容量 1個 - -

        ステンレス角型/丸型洗浄カゴのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        101-10801
        101-10803
        101-10901
        101-10902
        101-10903
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        詳細タイプ サイズ詳細 内容量

        21,011円

        ( 23,112円 )
        1個 あり

        10日目

        400×400×300角型洗浄カゴ特大-

        7,591円

        ( 8,350円 )
        1個 あり

        10日目

        250×250×250角型洗浄カゴ特中-

        20,193円

        ( 22,212円 )
        1個 あり

        10日目

        400×300丸型洗浄カゴ特大-

        16,167円

        ( 17,784円 )
        1個 あり

        10日目

        300×300丸型洗浄カゴ-

        8,562円

        ( 9,418円 )
        1個 あり

        10日目

        250×250丸型洗浄カゴ特中-
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        詳細タイプ サイズ詳細 内容量

        洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト