(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型硫酸槽 セット品/単品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型硫酸槽 セット品/単品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

洗浄補助用品の角型硫酸槽になります。セット品と単品の2つがあります。単品は角型...

詳細情報を確認する

型番

101-10311 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
セット品/単品
セット内容
外寸法(mm)
内寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-10311

カゴ・バスケット
バスケット
単品
-
275×470×255H
-
1個

1個

9,000( 9,900円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗浄補助用品の角型硫酸槽になります。
セット品と単品の2つがあります。
単品は角型硫酸槽、バスケットで、セット品は角型硫酸槽+バスケットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型硫酸槽 セット品/単品の型番101-10311のページです。
型番101-10311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型硫酸槽 セット品/単品

角型硫酸槽 セット品/単品

    純水(精製水) W-20

    純水(精製水) W-20

      ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

      ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

        メーカー コクゴ ケニス アズワン
        通常価格 9,000円 5,000円 1,630円
        通常出荷日 8日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

        角型硫酸槽 セット品/単品のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        101-10301
        101-10321
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 詳細タイプ セット品/単品 セット内容 外寸法
        (mm)
        内寸法
        (mm)
        内容量

        18,000円

        ( 19,800円 )
        1個 あり

        8日目

        その他角型硫酸槽単品--305×485×300H1個

        27,000円

        ( 29,700円 )
        1個 あり

        10日目

        その他角型硫酸槽セットセット品硫酸槽+バスケット275×470×255H(バスケット)305×485×300H(槽)1セット

        洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました