(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペット用硫酸槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-10201
ピペット用硫酸槽 ピペットヨウリュウサンソウ トクダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

洗浄補助用品のピペット用の硫酸槽になります。サイズは大、特中(中長)、特大(大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ピペット用硫酸槽
  • 内容量:
    1個

型番

101-10201 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-10201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細
内寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-10201

特大(大長)
Φ200×650H
1個

1個

11,000( 12,100円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗浄補助用品のピペット用の硫酸槽になります。
サイズは大、特中(中長)、特大(大長)の3つがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペット用硫酸槽の型番101-10201のページです。
型番101-10201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペット用硫酸槽

ピペット用硫酸槽

    ピペット用硫酸槽 中 150φ×500

    ピペット用硫酸槽 中 150φ×500

      ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

      ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

        ピペット洗浄器 洗浄用かご B-4

        ピペット洗浄器 洗浄用かご B-4

          ピペット洗浄器 本体 Aシリーズ

          ピペット洗浄器 本体 Aシリーズ

            メーカー コクゴ コクゴ ケニス ケニス ケニス
            通常価格 8,100円 7,600円 19,090円 10,100円 18,106円
            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   4日目   19日目  
            商品タイプ その他 - その他 - その他
            詳細タイプ ピペット用硫酸槽 - - - -
            内容量 1個 - - - -

            ピペット用硫酸槽のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            101-10202
            101-10203
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ詳細 内寸法
            (mm)
            内容量

            9,300円

            ( 10,230円 )
            1個 あり

            7日目

            Φ200×500H-

            8,100円

            ( 8,910円 )
            1個 あり

            7日目

            特中(中長)Φ150×650H-

            洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました