(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無菌ボックス 630×450×500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-05601
無菌ボックス 630×450×500mm ムキンボックス M-1

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,000円 69,515円
税込単価
101,200円 76,467円

【特長】・表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルと塩ビが2種類あります。中の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グローブボックス
  • 外寸法(mm):
    630×450×500
  • 仕様:
    手袋1双付
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101-05601 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-05601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
殺菌灯
品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-05601

M-1
アクリル
1個

1個

92,000円

69,515

( 76,467円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルと塩ビが2種類あります。中の作業が良く見えます
・軽量で移動が容易です
・殺菌灯なしは普通のアクリル製で蛍光灯用(101-05601、101-05603)
・付属品あります。お問い合せください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無菌ボックス 630×450×500mmの型番101-05601のページです。
型番101-05601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無菌ボックス 630×450×500mm

無菌ボックス 630×450×500mm

    無菌ボックス M-2/GRB-3

    無菌ボックス M-2/GRB-3

      無菌ボックス M-20

      無菌ボックス M-20

        グローブボックス(無菌箱)

        グローブボックス(無菌箱)

          グローブボックス M-1

          グローブボックス M-1

            モバイルラボスペース MBLSシリーズ

            モバイルラボスペース MBLSシリーズ

              グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用

              グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用

                グローブボックスコンパクト CGB

                グローブボックスコンパクト CGB

                  グローブボックス GBB-01

                  グローブボックス GBB-01

                    グローブボックス 630×450×500mm

                    グローブボックス 630×450×500mm

                      殺菌灯付グローブボックスコンパクト

                      殺菌灯付グローブボックスコンパクト

                        グローブボックス アクリル M10(殺菌灯付)

                        グローブボックス アクリル M10(殺菌灯付)

                          グローブボックス(殺菌灯)

                          グローブボックス(殺菌灯)

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン サンプラテック 新光化成 新光化成
                            通常価格 92,000円 111,000円 220,000円 92,550円 95,060円 27,595円 7,505円 68,350円 50,257円 84,678円 3,182円 138,953円 87,782円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   7日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   19日目~   8日目   35日目   10日目~  
                            商品タイプ グローブボックス グローブボックス - - - 簡易型儀グローブボックス グローブボックス用手袋 グローブボックス グローブボックス グローブボックス - - グローブボックス
                            外寸法(mm) 630×450×500 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 手袋1双付 手袋1双付 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            無菌ボックス 630×450×500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            101-05602
                            101-05603
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            殺菌灯 品番 材質 内容量

                            165,000円

                            ( 181,500円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            M-10耐殺菌灯用アクリル-

                            97,000円

                            ( 106,700円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            M-1P塩ビ-

                            グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました