(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-03711
オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1 オートドライ・デシケーター LO-1

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,360円 35,201円
税込単価
45,496円 38,721円

【特長】・湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • LOBは紫外線カット仕様です。

型番

101-03711 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-03711 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-03711

LO-1
HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
1台

1個

41,360円

35,201

( 38,721円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです
・自動的に器内湿度を30~44%(101-03712)/30~43%(101-03711)に保持します
・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • LOBは紫外線カット仕様です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1の型番101-03711のページです。
型番101-03711に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

    ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

    ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

      デシケーター RF-1・RF-2 手提げ型

      デシケーター RF-1・RF-2 手提げ型

        オートドライデシケーター FLO

        オートドライデシケーター FLO

          サンプラ(R)ドライキーパー オートA型

          サンプラ(R)ドライキーパー オートA型

            デシケーター FL-1 留金タイプ

            デシケーター FL-1 留金タイプ

              サンプラ ドライキーパー オートA-3B

              サンプラ ドライキーパー オートA-3B

                デシケーター LL型

                デシケーター LL型

                  真空デシケーター V-1

                  真空デシケーター V-1

                    ポータブルデシケーター PHG・PLG

                    ポータブルデシケーター PHG・PLG

                      サンプラ ドライキーパー A-3B

                      サンプラ ドライキーパー A-3B

                        アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

                        アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

                          ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

                          ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

                            メーカー コクゴ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 サンプラテック 東京硝子器械 サンプラテック 三商 ケニス アズワン サンプラテック サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 41,360円 28,917円 19,255円 46,695円 2,039円 22,220円 58,888円 21,600円 118,728円 54,201円 30,314円 185,546円 207,775円
                            通常出荷日 15日目   1日目   3日目~   3日目   5日目~   3日目   9日目   4日目   6日目   1日目   9日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                            デシケータタイプ オートドライタイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ オートドライタイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ オートドライタイプ - - 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 真空タイプ 真空タイプ
                            内寸法(mm) 465×290×265 - - 465X290X265H - 465X290X265H - - - - - 260×260×120 250×245×250
                            棚板 棚段固定式 - - - - - - - - - - - -
                            棚板枚数 2 - - - - - - - - - - - -

                            オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            101-03712
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            品番 備考 内容量

                            42,300円

                            ( 46,530円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            LOB茶--

                            オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました