(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートドライ・デシケーター HOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-03701
オートドライ・デシケーター HOシリーズ オートドライ・デシケーター HO-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,660円
税込単価
40,326円

【特長】・湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101-03701 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-03701 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
棚板
棚板枚数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-03701

HO-1
棚段固定式
3
1台

1個

36,660( 40,326円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです
・自動的に器内湿度を30~40%(101-03701)/30~42%(101-03703)に保持します
・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートドライ・デシケーター HOシリーズの型番101-03701のページです。
型番101-03701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートドライ・デシケーター HOシリーズ

オートドライ・デシケーター HOシリーズ

    オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

    オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

      オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

      オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

        シリカゲル&乾燥器

        シリカゲル&乾燥器

          ドライキーパー オートC型

          ドライキーパー オートC型

            デシケーター HK-1/HB

            デシケーター HK-1/HB

              デシケーター H-1(透明アクリル)

              デシケーター H-1(透明アクリル)

                デシケーター H-6/H-6S

                デシケーター H-6/H-6S

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン サンプラテック コクゴ コクゴ コクゴ
                  通常価格 36,660円 41,360円 39,480円 6,824円 60,800円 22,560円 16,920円 141,000円
                  通常出荷日 15日目   15日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   15日目   15日目   15日目  
                  商品タイプ デシケーター デシケーター - その他関連品 デシケーター デシケーター - デシケーター
                  デシケータタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ - - オートドライタイプ - - -
                  内寸法(mm) 260×320×465 465×290×265 - - - 265×320×465 - 378×500×920H
                  内容量 1台 1台 - - - 1台 - 1台

                  オートドライ・デシケーター HOシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  101-03703
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  品番 棚板 棚板枚数 内容量

                  51,700円

                  ( 56,870円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  HO-2棚段自在式4-

                  オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました