(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター L-1/LB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-02501
デシケーター L-1/LB デシケーター L-1(トウメイアクリル)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,210円 18,275円
税込単価
22,231円 20,103円

【仕様】・コクゴのデシケーターL-1/LB。・棚板:3段固定式(棚段)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 外寸法(mm):
    500×320×340
  • 皿:
    シリカゲル皿1枚
  • 棚板:
    3段固定式(棚段)
  • 棚板枚数:
    2
  • 摘要:
    留金タイプ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101-02501 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-02501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-02501

留金ロックタイプ
L-1
透明アクリル
1台

1個

20,210円

18,275

( 20,103円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コクゴのデシケーターL-1/LB。
・棚板:3段固定式(棚段)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター L-1/LBの型番101-02501のページです。
型番101-02501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター L-1/LB

デシケーター L-1/LB

    デシケーター 手提げ型 RFシリーズ

    デシケーター 手提げ型 RFシリーズ

      シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

      シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

        デシケーター RF-1・RF-2 手提げ型

        デシケーター RF-1・RF-2 手提げ型

          オートドライデシケーター FLO

          オートドライデシケーター FLO

            デシケーター FH-2 留金タイプ

            デシケーター FH-2 留金タイプ

              オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

              オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

                真空デシケーター FV-1 アクリル製

                真空デシケーター FV-1 アクリル製

                  サンプラ ドライキーパー A-3B

                  サンプラ ドライキーパー A-3B

                    デシケーター FH-1留金タイプ/FHB 茶

                    デシケーター FH-1留金タイプ/FHB 茶

                      アクリルデシケーター

                      アクリルデシケーター

                        オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

                        オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

                          サンプラ(R)ドライキーパー オートA型

                          サンプラ(R)ドライキーパー オートA型

                            メーカー コクゴ コクゴ ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 サンプラテック 東京硝子器械 新光化成 東京硝子器械 サンプラテック
                            通常価格 20,210円 17,390円 25,220円 19,255円 46,695円 25,154円 41,360円 102,014円 30,314円 18,631円 19,000円 32,866円 2,039円
                            通常出荷日 15日目   15日目   6日目   3日目~   3日目   3日目   15日目   6日目   9日目   3日目   4日目   7日目~   5日目~  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター -
                            外寸法(mm) 500×320×340 - 500×320×340 - 500X320X340H 300X345X540H(ゴム足を含む) - 335X225X450H - 300X345X540H(ゴム足を含む) 345×300×540 300X345X540H -
                            シリカゲル皿1枚 - - - - - - - - - - - -
                            棚板 3段固定式(棚段) - - - - - 棚段固定式 - - - - - -
                            棚板枚数 2 - - - - - 2 - - - - - -

                            デシケーター L-1/LBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            101-02503
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 品番 材質 内容量

                            25,851円

                            ( 28,436円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            帯電防止タイプLBオレンジ透明-

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました