(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター HG/HG-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-02404
デシケーター HG/HG-S デシケーター HG-S(タイデンボウシアクリル)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,720円 104,268円
税込単価
142,692円 114,695円

【仕様】・コクゴのデシケーターHG/HG-S。・増設最大段数:最大25段まで増...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 外寸法(mm):
    342×440×944H
  • 内寸法(mm):
    278×410×890H
  • 皿:
    シリカゲル皿1枚
  • 棚板:
    自在
  • 棚板枚数:
    5
  • 増設最大段数:
    最大25段まで増設可能
  • 棚板ピッチ:
    35mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101-02404 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-02404 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-02404

帯電防止タイプ
HG-S
帯電防止ABS
1台

1個

129,720円

104,268

( 114,695円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コクゴのデシケーターHG/HG-S。
・増設最大段数:最大25段まで増設可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター HG/HG-Sの型番101-02404のページです。
型番101-02404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター HG/HG-S

デシケーター HG/HG-S

    デシケーター H-6/H-6S

    デシケーター H-6/H-6S

      予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

      予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

        デシケーター H-5(透明アクリル)

        デシケーター H-5(透明アクリル)

          デシケーター 帯電防止アクリル H-5S(新光化成)

          デシケーター 帯電防止アクリル H-5S(新光化成)

            デシケーター H-2(透明アクリル)

            デシケーター H-2(透明アクリル)

              デシケーター H-1(透明アクリル)

              デシケーター H-1(透明アクリル)

                デシケーター HK-1/HB

                デシケーター HK-1/HB

                  デシケーター H-4/H-4S

                  デシケーター H-4/H-4S

                    オートドライ・デシケーター HOシリーズ

                    オートドライ・デシケーター HOシリーズ

                      オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

                      オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

                        デシケーター B-7(透明アクリル)

                        デシケーター B-7(透明アクリル)

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                          通常価格 75,200円 141,000円 6,669円 112,800円 150,400円 28,200円 16,920円 22,560円 89,300円 36,660円 39,480円 73,428円
                          通常出荷日 15日目   15日目   10日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                          商品タイプ デシケーター デシケーター - - - - - デシケーター デシケーター デシケーター - -
                          外寸法(mm) 342×440×944H 432×525×1005H - - - - - 300×345×540 432×435×589H - - -
                          内寸法(mm) 278×410×890H 378×500×920H - - - - - 265×320×465 378×400×515H 260×320×465 - -
                          シリカゲル皿1枚 シリカゲル皿1枚 - - - - - シリカゲル皿1枚 シリカゲル皿1枚 - - -
                          棚板 自在 自在 - - - - - 5段固定式 自在 - - -

                          デシケーター HG/HG-Sのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          101-02401
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ 品番 材質 内容量

                          75,200円

                          ( 82,720円 )
                          1個 あり

                          15日目

                          留金ロックタイプHG透明アクリル-

                          除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました