(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,669円
税込単価
7,336円

【仕様】・品番:予備棚板・摘要:帯電防止・材質:帯電防止ABS・本体外寸法:4...

詳細情報を確認する

型番

101-02205 解除

Loading...

【商品仕様】
・品番:予備棚板
・摘要:帯電防止
・材質:帯電防止塩ビ
・本体外寸法(mm):432×525×1005H
・本体内寸法(mm):378×500×920H
・皿(枚):シリカゲル皿1
・棚板:自在、35mmピッチ、最大24段まで増設可能
・棚板枚数:10
・湿度計付き
・移動用キャスター付き
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-02205

1個

6,669( 7,336円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:予備棚板
・摘要:帯電防止
・材質:帯電防止ABS
・本体外寸法:432×525×1005Hmm
・本体内寸法:378×500×920Hmm
・棚板:自在
・棚板枚数:10
・増設最大段数:最大24段まで増設可能
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)の型番101-02205のページです。
型番101-02205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

    デシケーター HG/HG-S

    デシケーター HG/HG-S

      デシケーター H-5(透明アクリル)

      デシケーター H-5(透明アクリル)

        デシケーター 帯電防止アクリル H-5S(新光化成)

        デシケーター 帯電防止アクリル H-5S(新光化成)

          デシケーター H-1(透明アクリル)

          デシケーター H-1(透明アクリル)

            デシケーター HK-1/HB

            デシケーター HK-1/HB

              デシケーター H-4/H-4S

              デシケーター H-4/H-4S

                デシケーター H-2(透明アクリル)

                デシケーター H-2(透明アクリル)

                  オートドライ・デシケーター HOシリーズ

                  オートドライ・デシケーター HOシリーズ

                    オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

                    オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                      通常価格 6,669円 75,200円 112,800円 150,400円 16,920円 22,560円 89,300円 28,200円 36,660円 39,480円
                      通常出荷日 10日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  

                      予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました