(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター H-6/H-6S

型番:101-02201
デシケーター H-6/H-6S デシケーター H-6(トウメイアクリル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
141,000円
税込単価
155,100円

【仕様】・コクゴのデシケーターH-6/H-6S。・増設最大段数:最大24段まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 外寸法(mm):
    432×525×1005H
  • 内寸法(mm):
    378×500×920H
  • キャスター:
    あり
  • 皿:
    シリカゲル皿1枚
  • 棚板:
    自在
  • 棚板枚数:
    10
  • 増設最大段数:
    最大24段まで増設可能
  • キャスター詳細:
    移動用キャスター付き
  • 付属品:
    湿度計付き
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101-02201 解除

Loading...

カタログを表示

101-02201の仕様・寸法情報

商品タイプデシケーター外寸法(mm)432×525×1005H
内寸法(mm)378×500×920Hキャスターあり
詳細タイプ留金ロックタイプ品番H-6
シリカゲル皿1枚棚板自在
棚板枚数10増設最大段数最大24段まで増設可能
キャスター詳細移動用キャスター付き材質透明アクリル
付属品湿度計付き内容量1台

型番リスト

型番
詳細タイプ
品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-02201

留金ロックタイプ
H-6
透明アクリル
1台

1個

141,000( 155,100円 )

15日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コクゴのデシケーターH-6/H-6S。
・増設最大段数:最大24段まで増設可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター H-6/H-6Sの型番101-02201のページです。
型番101-02201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター H-6/H-6S

デシケーター H-6/H-6S

    予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

    予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

      デシケーター HG/HG-S

      デシケーター HG/HG-S

        デシケーター H-5(透明アクリル)

        デシケーター H-5(透明アクリル)

          デシケーター 帯電防止アクリル H-5S(新光化成)

          デシケーター 帯電防止アクリル H-5S(新光化成)

            デシケーター H-1(透明アクリル)

            デシケーター H-1(透明アクリル)

              デシケーター HK-1/HB

              デシケーター HK-1/HB

                デシケーター H-4/H-4S

                デシケーター H-4/H-4S

                  デシケーター H-2(透明アクリル)

                  デシケーター H-2(透明アクリル)

                    オートドライ・デシケーター HOシリーズ

                    オートドライ・デシケーター HOシリーズ

                      オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

                      オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

                        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                        通常価格 141,000円 6,669円 75,200円 112,800円 150,400円 16,920円 22,560円 89,300円 28,200円 36,660円 39,480円
                        通常出荷日 15日目   10日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                        商品タイプ デシケーター - デシケーター - - - デシケーター デシケーター - デシケーター -
                        外寸法(mm) 432×525×1005H - 342×440×944H - - - 300×345×540 432×435×589H - - -
                        内寸法(mm) 378×500×920H - 278×410×890H - - - 265×320×465 378×400×515H - 260×320×465 -
                        キャスター あり - - - - - - - - - -
                        シリカゲル皿1枚 - シリカゲル皿1枚 - - - シリカゲル皿1枚 シリカゲル皿1枚 - - -

                        デシケーター H-6/H-6Sのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        101-02204
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        詳細タイプ 品番 材質 内容量

                        188,000円

                        ( 206,800円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        帯電防止タイプH-6S帯電防止ABS-
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        詳細タイプ 品番 材質 内容量

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                        閉じる

                        比較リスト