(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター H-4/H-4S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-02001
デシケーター H-4/H-4S デシケーター H-4(トウメイアクリル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,300円
税込単価
98,230円

【仕様】・コクゴのデシケーターH-4/H-4S。・増設最大段数:最大14段まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 外寸法(mm):
    432×435×589H
  • 内寸法(mm):
    378×400×515H
  • 皿:
    シリカゲル皿1枚
  • 棚板:
    自在
  • 棚板枚数:
    6
  • 増設最大段数:
    最大14段まで増設可能
  • 付属品:
    湿度計付き
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101-02001 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-02001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-02001

留金ロックタイプ
H-4
透明アクリル
1台

1個

89,300( 98,230円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コクゴのデシケーターH-4/H-4S。
・増設最大段数:最大14段まで増設可能
・付属品:湿度計付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター H-4/H-4Sの型番101-02001のページです。
型番101-02001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター H-4/H-4S

デシケーター H-4/H-4S

    デシケーター 帯電防止アクリル H-5S(新光化成)

    デシケーター 帯電防止アクリル H-5S(新光化成)

      予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

      予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

        デシケーター H-6/H-6S

        デシケーター H-6/H-6S

          デシケーター H-2(透明アクリル)

          デシケーター H-2(透明アクリル)

            デシケーター H-5(透明アクリル)

            デシケーター H-5(透明アクリル)

              デシケーター B-6S/B-6P

              デシケーター B-6S/B-6P

                デシケーター H-1(透明アクリル)

                デシケーター H-1(透明アクリル)

                  デシケーター HG/HG-S

                  デシケーター HG/HG-S

                    デシケーター W-15シリーズ

                    デシケーター W-15シリーズ

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                      通常価格 89,300円 150,400円 6,669円 141,000円 28,200円 112,800円 62,131円 16,920円 75,200円 253,800円
                      通常出荷日 15日目   15日目   10日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                      商品タイプ デシケーター - - デシケーター - - デシケーター - デシケーター デシケーター
                      外寸法(mm) 432×435×589H - - 432×525×1005H - - 500×525×555H(ゴム足高さ25含む) - 342×440×944H 1080×525×1514H(他に架台分高さ300)
                      内寸法(mm) 378×400×515H - - 378×500×920H - - 478×485×490H - 278×410×890H 980×485×1460
                      シリカゲル皿1枚 - - シリカゲル皿1枚 - - シリカゲル皿1枚 - シリカゲル皿1枚 シリカゲル皿2枚
                      棚板 自在 - - 自在 - - 自在 - 自在 自在

                      デシケーター H-4/H-4Sのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      101-02004
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ 品番 材質 内容量

                      117,500円

                      ( 129,250円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      帯電防止タイプH-4S帯電防止ABS-

                      除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました