(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター HK-1/HB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケーター HK-1/HB

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,560円  特別価格 
税込価格
24,816円  特別価格 

【仕様】・コクゴのデシケーターHK-1/HB。・棚板:5段固定式

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 外寸法(mm):
    300×345×540
  • 内寸法(mm):
    265×320×465
  • 詳細タイプ:
    留金ロックタイプ
  • 皿:
    シリカゲル皿1枚
  • 棚板:
    5段固定式
  • 棚板枚数:
    3
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 湿度計はついておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品番
備考
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HB(ブラウン)
-
オレンジ透明
1台

1個

22,560円

20,401

( 22,441円 )

15日目

HK-1(ガス置換用)
ガスコックの外径は8Φです。
アクリル
1台

1個

22,560円

20,401

( 22,441円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コクゴのデシケーターHK-1/HB。
・棚板:5段固定式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 湿度計はついておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター HK-1/HB

デシケーター HK-1/HB

    デシケーター H-1(透明アクリル)

    デシケーター H-1(透明アクリル)

      デシケーター L-1/LB

      デシケーター L-1/LB

        デシケーター H-2(透明アクリル)

        デシケーター H-2(透明アクリル)

          デシケーター H-5(透明アクリル)

          デシケーター H-5(透明アクリル)

            シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

            シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

              デシケーター HG/HG-S

              デシケーター HG/HG-S

                デシケーター H-6/H-6S

                デシケーター H-6/H-6S

                  デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

                  デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

                    デシケーター G-10シリーズ

                    デシケーター G-10シリーズ

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ケニス コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                      通常価格 22,560円 16,920円 20,210円 28,200円 112,800円 20,370円 75,200円 141,000円 64,014円 141,208円
                      通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   6日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                      商品タイプ デシケーター - デシケーター - - デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター
                      外寸法(mm) 300×345×540 - 500×320×340 - - 300×345×540 342×440×944H 432×525×1005H - 532×525×1514H(他に架台高さ300)
                      内寸法(mm) 265×320×465 - - - - 265×320×465 278×410×890H 378×500×920H - 478×485×1460H
                      詳細タイプ 留金ロックタイプ - - - - - - - - -
                      シリカゲル皿1枚 - シリカゲル皿1枚 - - - シリカゲル皿1枚 シリカゲル皿1枚 - シリカゲル皿1枚

                      デシケーター HK-1/HBのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました