(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター 手提げ型 RFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-01602
デシケーター 手提げ型 RFシリーズ デシケーター テサゲガタ RF-2

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,620円 19,550円
税込単価
23,782円 21,505円

【特長】コクゴのデシケーター 手提げ型 RFシリーズです。手提げ型のタイプは、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 詳細タイプ:
    留金ロックタイプ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101-01602 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-01602 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
棚板枚数
棚板耐荷重
棚間隔(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-01602

300×300×300
3
4kg
76
1台

1個

21,620円

19,550

( 21,505円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コクゴのデシケーター 手提げ型 RFシリーズです。
手提げ型のタイプは、運搬・移動が簡単に行えます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター 手提げ型 RFシリーズの型番101-01602のページです。
型番101-01602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター 手提げ型 RFシリーズ

デシケーター 手提げ型 RFシリーズ

    デシケーター L-1/LB

    デシケーター L-1/LB

      デシケーター HG/HG-S

      デシケーター HG/HG-S

        デシケーター B-7(透明アクリル)

        デシケーター B-7(透明アクリル)

          デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

          デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

            デシケーター B-6S/B-6P

            デシケーター B-6S/B-6P

              デシケーター G-10シリーズ

              デシケーター G-10シリーズ

                デシケーター H-5(透明アクリル)

                デシケーター H-5(透明アクリル)

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                  通常価格 17,390円 20,210円 75,200円 73,428円 64,014円 62,131円 141,208円 112,800円
                  通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                  商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター -
                  詳細タイプ 留金ロックタイプ - - - - - - -
                  内容量 1台 1台 1台 - - 1台 1台 -

                  デシケーター 手提げ型 RFシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  101-01601
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外寸法
                  (mm)
                  棚板枚数 棚板耐荷重 棚間隔
                  (mm)
                  内容量

                  17,390円

                  ( 19,129円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  250×225×25023kg89-

                  除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました