(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター B-6S/B-6P

型番:101-01504
デシケーター B-6S/B-6P デシケーター B-6P(トウメイエンビ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,131円
税込単価
68,344円

【仕様】・コクゴのデシケーターB-6S/B-6P。・棚板材質:ステンレス・棚板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 外寸法(mm):
    500×525×555H(ゴム足高さ25含む)
  • 内寸法(mm):
    478×485×490H
  • キャスター:
    なし
  • 扉:
    片開き
  • 皿:
    シリカゲル皿1枚
  • 棚板:
    自在
  • 棚板枚数:
    2
  • 棚板材質:
    ステンレス
  • 増設最大段数:
    12
  • 棚板ピッチ:
    35mm
  • 棚板耐荷重:
    20kg/枚
  • 棚受け本数:
    4
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります

型番

101-01504 解除

Loading...

カタログを表示

101-01504の仕様・寸法情報

商品タイプデシケーター外寸法(mm)500×525×555H(ゴム足高さ25含む)
内寸法(mm)478×485×490Hキャスターなし
詳細タイプ耐薬品タイプ品番B-6P
片開きシリカゲル皿1枚
棚板自在棚板枚数2
棚板材質ステンレス増設最大段数12
棚板ピッチ35mm棚板耐荷重20kg/枚
棚受け本数4材質透明塩ビ
内容量1台 - -

型番リスト

型番
詳細タイプ
品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-01504

耐薬品タイプ
B-6P
透明塩ビ
1台

1個

62,131( 68,344円 )

15日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コクゴのデシケーターB-6S/B-6P。
・棚板材質:ステンレス
・棚板耐荷重:20kg/枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター B-6S/B-6Pの型番101-01504のページです。
型番101-01504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター B-6S/B-6P

デシケーター B-6S/B-6P

    デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

    デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

      デシケーター B-7シリーズ

      デシケーター B-7シリーズ

        デシケーター B-7(透明アクリル)

        デシケーター B-7(透明アクリル)

          デシケーター H-2(透明アクリル)

          デシケーター H-2(透明アクリル)

            オートドライ・デシケーター HOシリーズ

            オートドライ・デシケーター HOシリーズ

              オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

              オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

                デシケーター HK-1/HB

                デシケーター HK-1/HB

                  デシケーター H-1(透明アクリル)

                  デシケーター H-1(透明アクリル)

                    メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                    通常価格 62,131円 64,014円 67,780円 73,428円 28,200円 36,660円 39,480円 22,560円 16,920円
                    通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                    商品タイプ デシケーター - デシケーター - - デシケーター - デシケーター -
                    外寸法(mm) 500×525×555H(ゴム足高さ25含む) - - - - - - 300×345×540 -
                    内寸法(mm) 478×485×490H - 478×485×690H - - 260×320×465 - 265×320×465 -
                    キャスター なし - - - - - - - -
                    片開き - 片開き - - - - - -

                    デシケーター B-6S/B-6Pのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    101-01501
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ 品番 材質 内容量

                    94,000円

                    ( 103,400円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    帯電防止タイプB-6S帯電防止ABS-
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ 品番 材質 内容量

                    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト