(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター B-7シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケーター B-7シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
67,780円 ~ 112,966円  特別価格 
税込価格
74,558円 ~ 124,263円  特別価格 

【仕様】・コクゴのデシケーターB-7シリーズ。・棚板材質:ステンレス・棚板耐荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 内寸法(mm):
    478×485×690H
  • 扉:
    片開き
  • 皿:
    シリカゲル皿1枚
  • 棚板:
    自在
  • 棚板枚数:
    2
  • 棚板材質:
    ステンレス
  • 増設最大段数:
    19
  • 棚板ピッチ:
    35mm
  • 棚板耐荷重:
    20kg/枚
  • 棚受け本数:
    4
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
詳細タイプ
品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500×525×769H(他にゴム足高さ25)
帯電防止タイプ
B-7S
帯電防止ABS
1台

1個

112,966円

90,666

( 99,733円 )

15日目

532×525×769H(他にゴム足高さ25)
植物培養タイプ
B-7U
紫外線カット
1台

1個

99,787円

80,089

( 88,098円 )

15日目

532×525×769H(他にゴム足高さ25)
耐薬品タイプ
B-7P
透明塩ビ
1台

1個

67,780円

54,400

( 59,840円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コクゴのデシケーターB-7シリーズ。
・棚板材質:ステンレス
・棚板耐荷重:20kg/枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター B-7シリーズ

デシケーター B-7シリーズ

    デシケーター B-7(透明アクリル)

    デシケーター B-7(透明アクリル)

      デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

      デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

        デシケーター G-10シリーズ

        デシケーター G-10シリーズ

          デシケーター HG/HG-S

          デシケーター HG/HG-S

            デシケーター B-6S/B-6P

            デシケーター B-6S/B-6P

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
              通常価格 67,780円 73,428円 64,014円 141,208円 75,200円 62,131円
              通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
              商品タイプ デシケーター - - デシケーター デシケーター デシケーター
              内寸法(mm) 478×485×690H - - 478×485×1460H 278×410×890H 478×485×490H
              片開き - - 上下2段片開き - 片開き
              シリカゲル皿1枚 - - シリカゲル皿1枚 シリカゲル皿1枚 シリカゲル皿1枚
              棚板 自在 - - 自在 自在 自在

              デシケーター B-7シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました