(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター B-8シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケーター B-8シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
107,318円 ~ 160,035円
税込価格
118,050円 ~ 176,039円

【仕様】・コクゴのデシケーターB-8シリーズ。・棚板材質:ステンレス棚・増設最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 皿:
    シリカゲル皿1枚
  • 棚板:
    自在
  • 棚板枚数:
    4
  • 棚板材質:
    ステンレス棚
  • 増設最大段数:
    24
  • 棚板ピッチ:
    35mm
  • 棚板耐荷重:
    20kg/枚
  • 棚受け本数:
    8本
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
詳細タイプ
品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
532×525×1099H(架台+キャスター含む)
478×485×960H
帯電防止タイプ
B-8S
扉は上(大)、下(小)2段片開き
帯電防止ABS
1台

1個

160,035( 176,039円 )

15日目

532×525×1099H(架台+キャスター含む)
478×485×960H
留金ロックタイプ
B-8
扉は上(大)、下(小)2段片開き
透明アクリル
1台

1個

107,318( 118,050円 )

15日目

532×525×1099H(架台+キャスター含む)
478×485×960H
培養タイプ
B-8U
扉は上(大)、下(小)2段片開き
紫外線カット
1台

1個

119,556( 131,512円 )

15日目

532×525×1099H(架台+キャスター含む)
478×485×960H
耐薬品タイプ
B-8P
扉は上(大)、下(小)2段片開き
透明塩ビ
1台

1個

127,087( 139,796円 )

15日目

532×540×1099H(他にゴム足高さ25)
478×485×690
留金ロックタイプ
B-8W
扉は全面(上下2段片開き)後全面(片開き)の3枚
透明アクリル
1台

1個

130,852( 143,937円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コクゴのデシケーターB-8シリーズ。
・棚板材質:ステンレス棚
・増設最大段数:24

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター B-8シリーズ

デシケーター B-8シリーズ

    デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

    デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

      デシケーター B-7(透明アクリル)

      デシケーター B-7(透明アクリル)

        デシケーター G-10シリーズ

        デシケーター G-10シリーズ

          デシケーター B-7シリーズ

          デシケーター B-7シリーズ

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 107,318円 64,014円 73,428円 141,208円 67,780円
            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
            商品タイプ デシケーター - - デシケーター デシケーター
            シリカゲル皿1枚 - - シリカゲル皿1枚 シリカゲル皿1枚
            棚板 自在 - - 自在 自在
            棚板枚数 4 - - 4 2
            棚板材質 ステンレス棚 - - ステンレス ステンレス

            デシケーター B-8シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました