(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター W-15シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-00402
デシケーター W-15シリーズ デシケーター W-15(トウメイアクリル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
291,829円
税込単価
321,012円

【特長】大型タイプのデシケーターです。デシケーターの両側が扉になっており、どち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 外寸法(mm):
    1080×525×1514H(他に架台分高さ300)
  • 内寸法(mm):
    980×485×1460
  • キャスター:
    あり
  • 扉:
    扉は上下2段両開き
  • 皿:
    シリカゲル皿2枚
  • 棚板:
    自在
  • 棚板枚数:
    8
  • 棚板材質:
    ステンレス
  • 増設最大段数:
    1室最大36段まで増設可能
  • 棚板ピッチ:
    35mm
  • 棚板耐荷重:
    20kg/枚
  • キャスター詳細:
    移動用キャスター(固定用アジャスター付)
  • 棚受け本数:
    16本
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります。

型番

101-00402 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-00402 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-00402

-
W-15
透明アクリル
1台

1個

291,829( 321,012円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
大型タイプのデシケーターです。
デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター W-15シリーズの型番101-00402のページです。
型番101-00402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター W-15シリーズ

デシケーター W-15シリーズ

    デシケーター B-6S/B-6P

    デシケーター B-6S/B-6P

      デシケーター G-10シリーズ

      デシケーター G-10シリーズ

        デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

        デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)

          デシケーター HG/HG-S

          デシケーター HG/HG-S

            デシケーター B-7(透明アクリル)

            デシケーター B-7(透明アクリル)

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
              通常価格 253,800円 62,131円 141,208円 64,014円 75,200円 73,428円
              通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
              商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター -
              外寸法(mm) 1080×525×1514H(他に架台分高さ300) 500×525×555H(ゴム足高さ25含む) 532×525×1514H(他に架台高さ300) - 342×440×944H -
              内寸法(mm) 980×485×1460 478×485×490H 478×485×1460H - 278×410×890H -
              キャスター あり なし あり - - -
              扉は上下2段両開き 片開き 上下2段片開き - - -

              デシケーター W-15シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              101-00401
              101-00404
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              詳細タイプ 品番 材質 内容量

              414,209円

              ( 455,630円 )
              1個 あり

              15日目

              帯電防止タイプW-15S帯電防止ABS-

              253,800円

              ( 279,180円 )
              1個 あり

              15日目

              耐薬品タイプW-15P透明塩ビ-

              除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました