(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リライアソルS-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リライアソルS-B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,961円
税込単価
29,657円

新規の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、加工性、さび止め性、消泡性に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 詳細タイプ:
    耐腐敗性に優れるソリューブルタイプ切削・研削油剤
  • 密度(15℃)(g/c㎥):
    1.03
  • 色:
    黄色
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

RIRAIASOLU-S-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIRAIASOLU-S-B

1缶(20L)

1個

26,961( 29,657円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新規の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、加工性、さび止め性、消泡性に優れるソリューブルタイプの水溶性切削・研削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。広範囲の材料、加工方法に適用可能な高性能油剤です。
【特長】
・耐腐敗性に優れています:
  新規抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
・加工性に優れています:
  潤滑性向上剤を配合していますので、エマルションタイプの水溶性切削油剤に近い加工性を有しており、特に鋳物加工における作業性の改善が図れます。
・さび止め性に優れています:
  鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。
・機械周りの汚れを軽減します:
  オイルフリーのため機械・加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。
・起泡性が小さく、消泡性にも優れます
・PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です
・消防法危険物分類:非危険物
・JISA2種1号に相当します。
【使用希釈倍率】
  切削加工:20~30倍
  研削加工:30~50倍
【用途】
・炭素鋼、鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しています。また、鉄鋼材料の研削加工にも適しています。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアソルS-Bの型番RIRAIASOLU-S-Bのページです。
型番RIRAIASOLU-S-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リライアソルS-B

リライアソルS-B

    リライアソルS-N

    リライアソルS-N

      リライアソルE-NA

      リライアソルE-NA

        リライアソルE-BA

        リライアソルE-BA

          リライアカットFM10

          リライアカットFM10

            リライアカットDS5

            リライアカットDS5

              リライアカットFS5

              リライアカットFS5

                植物性切削油“サスがレボー”

                植物性切削油“サスがレボー”

                  リライアカットDM30

                  リライアカットDM30

                    ユニカットジネンシリーズ

                    ユニカットジネンシリーズ

                      リライアカットDM10

                      リライアカットDM10

                        リライアカット DS10

                        リライアカット DS10

                          油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”

                          油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー レプコ JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー フックスジャパン
                            通常価格 26,961円 29,126円 23,156円 28,004円 14,735円 13,090円 12,872円 2,646円 13,846円 155,756円 14,105円 13,467円 16,370円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   8日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 - 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 水溶性 水溶性 不水溶性 水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 油性 不水溶性 生分解性 不水溶性 不水溶性 油性
                            詳細タイプ 耐腐敗性に優れるソリューブルタイプ切削・研削油剤 一般用ソリューブルタイプ切削・研削油剤 一般用エマルションタイプ切削油剤 耐腐敗性に優れる非鉄金属用エマルションタイプ切削油剤 非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 - 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 生分解性セミドライ加工用切削油 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 -
                            密度(15℃)(g/c㎥) 1.03 1.07 0.927 0.94 0.845 0.835 0.817 - 0.882 0.948 0.863 0.857 -
                            黄色 褐色透明 黄色 淡黄色透明 無色透明~淡黄色(L0.5) 淡黄色~黄色(L1.5) 無色透明(L0.5) - 黄色~淡褐色(L2.0) L0.5 黄色~淡褐色(L2.0) 淡黄色~黄色(L1.0) -

                            リライアソルS-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました