(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リライアソルS-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リライアソルS-N

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,126円 25,750円
税込単価
32,039円 28,325円

さび止め性に優れたソリューブルタイプの水溶性切削・研削油剤であり、硫黄・リン・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 詳細タイプ:
    一般用ソリューブルタイプ切削・研削油剤
  • 密度(15℃)(g/c㎥):
    1.07
  • 色:
    褐色透明
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

RIRAIASOLU-S-N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIRAIASOLU-S-N

1缶(20L)

1個

29,126円

25,750

( 28,325円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さび止め性に優れたソリューブルタイプの水溶性切削・研削油剤であり、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
【特長】
・潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます
・さび止め性に優れています
・洗浄性に優れていることから、べとつきがなく作業環境の改善に寄与します
・耐腐敗性に優れています
・PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です
・消防法危険物分類:非危険物
・JIS A2種1号に相当する水溶性切削・研削油剤です。
【使用希釈倍率】
  鉄鋼材料の切削加工:10~30倍
  鉄鋼材料の研削加工:30~50倍
【用途】
・炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の旋削、ドリル、リーマ加工などの切削加工や研削加工に適しております。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアソルS-Nの型番RIRAIASOLU-S-Nのページです。
型番RIRAIASOLU-S-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リライアソルS-N

リライアソルS-N

    リライアソルE-BA

    リライアソルE-BA

      リライアソルS-B

      リライアソルS-B

        リライアカットDH5

        リライアカットDH5

          リライアカットASシリーズ

          リライアカットASシリーズ

            リライアカットAH10

            リライアカットAH10

              リライアカットAM30

              リライアカットAM30

                リライアカットAM10

                リライアカットAM10

                  リライアカットDYシリーズ

                  リライアカットDYシリーズ

                    リライアカットAH30

                    リライアカットAH30

                      リライアカットDX30

                      リライアカットDX30

                        リライアカットDH30

                        リライアカットDH30

                          リライアカットDH10

                          リライアカットDH10

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 29,126円 28,004円 26,961円 16,449円 13,805円 16,016円 13,846円 14,710円 17,722円 14,747円 18,094円 15,872円 14,733円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性
                            詳細タイプ 一般用ソリューブルタイプ切削・研削油剤 耐腐敗性に優れる非鉄金属用エマルションタイプ切削油剤 耐腐敗性に優れるソリューブルタイプ切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
                            密度(15℃)(g/c㎥) 1.07 0.94 1.03 0.854 - 0.869 0.885 0.868 - 0.892 0.897 0.886 0.869
                            褐色透明 淡黄色透明 黄色 黄色~淡褐色(L2.5) - 黄色~淡褐色(L2.0) 黄色~淡褐色(L2.0) 黄色~淡褐色(L2.0) - 黄色~淡褐色(L2.5) 淡褐色~褐色(L3.5) 黄色~淡褐色(L2.5) 黄色~淡褐色(L2.5)

                            リライアソルS-Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました