(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リライアソルE-BA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リライアソルE-BA

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,004円 24,632円
税込単価
30,804円 27,095円

独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 詳細タイプ:
    耐腐敗性に優れる非鉄金属用エマルションタイプ切削油剤
  • 密度(15℃)(g/c㎥):
    0.94
  • 色:
    淡黄色透明
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

RIRAIASOLU-E-BA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIRAIASOLU-E-BA

1缶(20L)

1個

28,004円

24,632

( 27,095円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性に優れるエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼等の金属加工に適した高性能油剤です。
【特長】
・耐腐敗性に優れています:
  独自の抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持します。また、摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。
・切削性に優れています:
  潤滑性向上剤を配合していますので、高い切削性を有しております。
・さび止め性に優れています:
  鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。
・消泡性に優れています:
  7MPaまでの高圧クーラントで使用することが可能です。
・PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です
・消防法危険物分類:非危険物
・JIS A1種2号に相当します。
【使用希釈倍率】
・切削加工:10~30倍
・研削加工:20~50倍
・上記倍率は、標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量によっては倍率を変える必要があります。
【用途】
・炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、銅材料、アルミ合金の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアソルE-BAの型番RIRAIASOLU-E-BAのページです。
型番RIRAIASOLU-E-BAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リライアソルE-BA

リライアソルE-BA

    リライアソルS-N

    リライアソルS-N

      リライアソルS-B

      リライアソルS-B

        リライアカットDH5

        リライアカットDH5

          リライアカットASシリーズ

          リライアカットASシリーズ

            リライアカットAH10

            リライアカットAH10

              リライアカットAM30

              リライアカットAM30

                リライアカットAM10

                リライアカットAM10

                  リライアカットDYシリーズ

                  リライアカットDYシリーズ

                    リライアカットAH30

                    リライアカットAH30

                      リライアカットDX30

                      リライアカットDX30

                        リライアカットDH30

                        リライアカットDH30

                          リライアカットDH10

                          リライアカットDH10

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 28,004円 29,126円 26,961円 16,449円 13,805円 16,016円 13,846円 14,710円 17,722円 14,747円 18,094円 15,872円 14,733円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性
                            詳細タイプ 耐腐敗性に優れる非鉄金属用エマルションタイプ切削油剤 一般用ソリューブルタイプ切削・研削油剤 耐腐敗性に優れるソリューブルタイプ切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
                            密度(15℃)(g/c㎥) 0.94 1.07 1.03 0.854 - 0.869 0.885 0.868 - 0.892 0.897 0.886 0.869
                            淡黄色透明 褐色透明 黄色 黄色~淡褐色(L2.5) - 黄色~淡褐色(L2.0) 黄色~淡褐色(L2.0) 黄色~淡褐色(L2.0) - 黄色~淡褐色(L2.5) 淡褐色~褐色(L3.5) 黄色~淡褐色(L2.5) 黄色~淡褐色(L2.5)

                            リライアソルE-BAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました