(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リライアソルE-NA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リライアソルE-NA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,156円
税込単価
25,472円

潤滑性、さび止め性、消泡性、耐腐敗性に優れているエマルションタイプの水溶性切削...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • 詳細タイプ:
    一般用エマルションタイプ切削油剤
  • 密度(15℃)(g/c㎥):
    0.927
  • 色:
    黄色
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

RIRAIASOLU-E-NA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIRAIASOLU-E-NA

1缶(20L)

1個

23,156( 25,472円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

潤滑性、さび止め性、消泡性、耐腐敗性に優れているエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。広範囲の材料に使用可能な汎用油剤です。
【特長】
・潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます:
  合成潤滑剤を使用していることから、高い切削性を有しております。
・さび止め性に優れています:
  鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。したがって被削材が鋳鉄の場合においても、サビの発生による液の褐色化を防止します。
・機械周りの汚れを軽減します:
  設備・機械への粘稠物の付着や堆積が低減します。
・耐腐敗性に優れています:
  新規のバイオスタティック技術を用いており、従来エマルション油剤と比較し耐腐敗性に優れるため、腐敗臭気等の問題を軽減します。
・PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です
・消防法危険物分類:非危険物
・JIS A1種2号に相当します。
【使用希釈倍率】
・鉄鋼材料の切削加工:10~30倍
・アルミ材料の切削加工:20~30倍
・上記倍率は、標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量によっては倍率を変える必要があります。
【用途】
・炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しております。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアソルE-NAの型番RIRAIASOLU-E-NAのページです。
型番RIRAIASOLU-E-NAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リライアソルE-NA

リライアソルE-NA

    リライアソルE-BA

    リライアソルE-BA

      リライアソルS-B

      リライアソルS-B

        リライアソルS-N

        リライアソルS-N

          リライアカットDEシリーズ

          リライアカットDEシリーズ

            リライアカットAXシリーズ

            リライアカットAXシリーズ

              ユニカットジネンシリーズ

              ユニカットジネンシリーズ

                リライアカットFM10

                リライアカットFM10

                  リライアカットDM30

                  リライアカットDM30

                    リライアカットDM10

                    リライアカットDM10

                      リライアカットAH15

                      リライアカットAH15

                        リライアカットGC32

                        リライアカットGC32

                          エコカット 油性切削油

                          エコカット 油性切削油

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー フックスジャパン
                            通常価格 23,156円 28,004円 26,961円 29,126円 36,815円 17,511円 155,756円 14,735円 13,846円 14,105円 16,016円 13,640円 16,063円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 -
                            性質 不水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 不水溶性 生分解性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 油性
                            詳細タイプ 一般用エマルションタイプ切削油剤 耐腐敗性に優れる非鉄金属用エマルションタイプ切削油剤 耐腐敗性に優れるソリューブルタイプ切削・研削油剤 一般用ソリューブルタイプ切削・研削油剤 非塩素・高引火点不水溶性切削油 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 生分解性セミドライ加工用切削油 非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素アンチミスト型不水溶性切削油(油圧兼用歯切り油) -
                            密度(15℃)(g/c㎥) 0.927 0.94 1.03 1.07 - - 0.948 0.845 0.882 0.863 0.878 0.877 -
                            黄色 淡黄色透明 黄色 褐色透明 - 淡褐色~褐色(L3.0) L0.5 無色透明~淡黄色(L0.5) 黄色~淡褐色(L2.0) 黄色~淡褐色(L2.0) 黄色~淡褐色(L2.0) 淡黄色~黄色(L0.5) -

                            リライアソルE-NAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました