(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リライアカットTG30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リライアカットTG30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,587円
税込単価
14,946円

特殊な極圧剤とミスト防止剤を配合した非塩素・アンチミストタイプの研削油剤であり...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 詳細タイプ:
    非塩素アンチミスト型工具研削油剤
  • 動粘度(40℃)(m㎡/s):
    27.8
  • 動粘度(100℃)(m㎡/s):
    5.06
  • 密度(15℃)(g/c㎥):
    0.878
  • 流動点(℃):
    -45
  • 引火点(℃):
    208
  • 色:
    無色透明~淡黄色(L0.5)
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

RIRAIACUT-TG30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIRAIACUT-TG30

1缶(20L)

1個

13,587( 14,946円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な極圧剤とミスト防止剤を配合した非塩素・アンチミストタイプの研削油剤であり、高硬度の合金鋼(歯車)や超硬、工具鋼(工具)の研削加工に適しています。
【特長】
・研削性が優れています:
  厳選した新規の極圧剤と摩擦調整剤が配合されているため、仕上げ面精度が要求される高硬度の歯車、ボールネジや工具等の溝研削加工において、優れた研削性を発揮します。
・アンチミスト性に優れています:
  特殊なミスト防止剤が配合されていますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
・加工点の見える化に貢献します:
  浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・歯車研削盤、工具研削盤での重研削加工

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットTG30の型番RIRAIACUT-TG30のページです。
型番RIRAIACUT-TG30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リライアカットTG30

リライアカットTG30

    リライアカットGC32

    リライアカットGC32

      リライアカットNS10

      リライアカットNS10

        リライアカットDM30

        リライアカットDM30

          リライアカットAH30

          リライアカットAH30

            リライアカットDH10

            リライアカットDH10

              リライアカットDM10

              リライアカットDM10

                リライアカットDS5

                リライアカットDS5

                  リライアカットDH5

                  リライアカットDH5

                    リライアカットFM10

                    リライアカットFM10

                      リライアカットAM30

                      リライアカットAM30

                        リライアカットDS30

                        リライアカットDS30

                          リライアカットDH30

                          リライアカットDH30

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 13,587円 13,640円 12,170円 13,846円 14,747円 14,733円 14,105円 13,090円 16,449円 14,735円 13,846円 13,340円 15,872円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            詳細タイプ 非塩素アンチミスト型工具研削油剤 非塩素アンチミスト型不水溶性切削油(油圧兼用歯切り油) 非塩素アンチミスト型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
                            動粘度(40℃)(m㎡/s) 27.8 32.7 10.0 30.0 31.0 12.0 10.3 4.78 5.17 7.98 27.7 28.3 30.5
                            動粘度(100℃)(m㎡/s) 5.06 5.76 2.68 5.37 5.36 3.25 2.90 1.75 1.89 2.40 5.33 5.37 5.68
                            密度(15℃)(g/c㎥) 0.878 0.877 0.850 0.882 0.892 0.869 0.863 0.835 0.854 0.845 0.885 0.872 0.886

                            リライアカットTG30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました