(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リライアカットASシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RIRAIACUT-AS5
リライアカットASシリーズ リライアカットASシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,870円
税込単価
15,257円

活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • 詳細タイプ:
    非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

RIRAIACUT-AS5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度(40℃)(m㎡/s)
動粘度(100℃)(m㎡/s)
密度(15℃)(g/c㎥)
流動点(℃)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIRAIACUT-AS5

4.65
1.69
0.832
-25
138
淡黄色~黄色(L1.5)
1缶(20L)

1個

13,870( 15,257円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。加工性と冷却性や浸透性(清浄性)のバランスが取れた油剤であり、マシニングセンターを用いた一般加工に適しています。炭素鋼、合金鋼など各種鉄鋼材料の加工に対応できます。
【特長】
・切削・研削性が優れています:
  高度精製した基油に新規の特殊な活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、加工性が要求される切削・研削加工において、優れた加工性能を発揮します。
・アンチミスト性に優れています:
  特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
・臭気が低減します:
  低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
・加工点の見える化に貢献します:
  浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
・経済性に優れています
  低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
・AS5:JIS K 2241のN4種5号、AS10:JIS K 2241のN4種7号に相当します。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・リライアカットAS5
  一般的な鉄鋼材料の浸透性が要求される切削加工(細穴加工など)やホーニング加工
・リライアカットAS10
  一般的な鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットASシリーズの型番RIRAIACUT-AS5のページです。
型番RIRAIACUT-AS5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リライアカットASシリーズ

リライアカットASシリーズ

    リライアカット DS10

    リライアカット DS10

      リライアカットDM10

      リライアカットDM10

        リライアカットDS30

        リライアカットDS30

          リライアカットFS5

          リライアカットFS5

            リライアカットDS5

            リライアカットDS5

              リライアカットDH5

              リライアカットDH5

                リライアカットAM10

                リライアカットAM10

                  リライアカットAH10

                  リライアカットAH10

                    リライアカットAH30

                    リライアカットAH30

                      リライアカットAH15

                      リライアカットAH15

                        リライアカットFS25

                        リライアカットFS25

                          リライアカットDH30

                          リライアカットDH30

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 13,805円 13,467円 14,105円 13,340円 12,872円 13,090円 16,449円 14,710円 16,016円 14,747円 16,016円 13,019円 15,872円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 - 不水溶性
                            詳細タイプ 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L)

                            リライアカットASシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RIRAIACUT-AS10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            動粘度(100℃)
                            (m㎡/s)
                            密度(15℃)
                            (g/c㎥)
                            流動点
                            (℃)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            13,805円

                            ( 15,186円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            11.93.080.862-15174淡黄色~黄色(L2.5)-

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました