(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リライアカットDYシリーズ

型番:RIRAIACUT-DY20
リライアカットDYシリーズ リライアカットDYシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,722円
税込単価
19,494円

新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系ア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • 詳細タイプ:
    非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

RIRAIACUT-DY20 解除

Loading...

カタログを表示

RIRAIACUT-DY20の仕様・寸法情報

種類液状性質不水溶性
詳細タイプ非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油動粘度(40℃)(m㎡/s)18.0
動粘度(100℃)(m㎡/s)4.33密度(15℃)(g/c㎥)0.900
流動点(℃)-20引火点(℃)168
淡褐色~褐色(L3.5)内容量1缶(20L)

型番リスト

型番
動粘度(40℃)(m㎡/s)
動粘度(100℃)(m㎡/s)
密度(15℃)(g/c㎥)
流動点(℃)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIRAIACUT-DY20

18.0
4.33
0.900
-20
168
淡褐色~褐色(L3.5)
1缶(20L)

1個

17,722( 19,494円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。高い切削性と潤滑性能を有しており、自動盤加工時に問題となるガイドブッシュでの加工物の「焼き付き」や「かじり」の抑制に貢献し、高精度加工を実現します。銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料などの幅広い材料の自動盤加工(ピーターマンタイプ)や旋削加工、マシニングセンター加工などに対応できます。
・切削・研削性が優れています:
  高度精製した基油に不活性硫黄型極圧剤と特殊な摩擦調整剤を配合していますので、仕上げ面精度および工具寿命の向上が要求される切削・研削加工において、優れた切削・研削性能を発揮します。
・アンチミスト性に優れています:
  特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
・臭気が低減しています:
  低臭気の添加剤を使用しているため油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
・加工点の見える化に貢献します:
  浮遊ミストが低減されるため、加工点が容易に見ることが可能となります。
・JIS K 2241のN3種8号に相当します。
・消防法危険物分類:
  DY20:第3石油類
  DY30:第4石油類
【用途】
・リライアカットDY20
  銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、旋削加工、ドリル加工、マシニングセンター加工
・リライアカットDY30
  銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、タップ加工、炭素鋼、合金鋼のねじ転造加工、ブローチ加工

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットDYシリーズの型番RIRAIACUT-DY20のページです。
型番RIRAIACUT-DY20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リライアカットDYシリーズ

リライアカットDYシリーズ

    リライアカットAH30

    リライアカットAH30

      リライアカットDM30

      リライアカットDM30

        リライアカットAM30

        リライアカットAM30

          リライアカットDH30

          リライアカットDH30

            リライアカットDS30

            リライアカットDS30

              リライアカットDX30

              リライアカットDX30

                リライアカットDH5

                リライアカットDH5

                  リライアカットAY25

                  リライアカットAY25

                    リライアカットDH10

                    リライアカットDH10

                      リライアカットDM10

                      リライアカットDM10

                        リライアカットAM10

                        リライアカットAM10

                          リライアカットAH15

                          リライアカットAH15

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 17,722円 14,747円 13,846円 13,846円 15,872円 13,340円 18,094円 16,449円 19,416円 14,733円 14,105円 14,710円 16,016円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性
                            詳細タイプ 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L)

                            リライアカットDYシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RIRAIACUT-DY30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            動粘度(100℃)
                            (m㎡/s)
                            密度(15℃)
                            (g/c㎥)
                            流動点
                            (℃)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            18,661円

                            ( 20,527円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            30.85.850.913-10208淡褐色~褐色(L3.0)-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            動粘度(100℃)
                            (m㎡/s)
                            密度(15℃)
                            (g/c㎥)
                            流動点
                            (℃)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト