(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リライアカットDM10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リライアカットDM10

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,105円
税込単価
15,516円

新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • 詳細タイプ:
    非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
  • 動粘度(40℃)(m㎡/s):
    10.3
  • 動粘度(100℃)(m㎡/s):
    2.90
  • 密度(15℃)(g/c㎥):
    0.863
  • 流動点(℃):
    -22.5
  • 引火点(℃):
    166
  • 色:
    黄色~淡褐色(L2.0)
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

RIRAIACUT-DM10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIRAIACUT-DM10

1缶(20L)

1個

14,105( 15,516円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油であり、リライアカット DS10に脂肪分・硫黄分を増量し加工性を向上させた汎用品です。加工性と冷却性や浸透性(清浄性)のバランスが取れた油剤であり、高効率化を目指すマシニングセンターを用いた一般加工などに適しています。銅材料などの非鉄金属から炭素鋼、合金鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
【特長】
・切削・研削性が優れています:
  高度精製した低粘度基油に、新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を示し、工具寿命延長がはかれます。
・アンチミスト性に優れています:
  特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
・臭気が低減します:
  低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
・加工点の見える化に貢献します:
  浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。
・経済性に優れています:
  低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
・JIS K 2241のN3種8号に相当します。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・非鉄金属から炭素鋼、合金鋼を含む鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの一般切削加工および各種材料のマシニングセンター加工。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットDM10の型番RIRAIACUT-DM10のページです。
型番RIRAIACUT-DM10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リライアカットDM10

リライアカットDM10

    リライアカットDEシリーズ

    リライアカットDEシリーズ

      リライアカットGC32

      リライアカットGC32

        リライアカットAXシリーズ

        リライアカットAXシリーズ

          リライアカットAH30

          リライアカットAH30

            リライアカットAH15

            リライアカットAH15

              リライアカットAH10

              リライアカットAH10

                リライアカットAM30

                リライアカットAM30

                  リライアカットAM10

                  リライアカットAM10

                    リライアカットASシリーズ

                    リライアカットASシリーズ

                      リライアカットDYシリーズ

                      リライアカットDYシリーズ

                        リライアカットDX30

                        リライアカットDX30

                          リライアカットDH30

                          リライアカットDH30

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 14,105円 36,815円 13,640円 17,511円 14,747円 16,016円 16,016円 13,846円 14,710円 13,805円 17,722円 18,094円 15,872円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性
                            詳細タイプ 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素・高引火点不水溶性切削油 非塩素アンチミスト型不水溶性切削油(油圧兼用歯切り油) 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤 非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
                            動粘度(40℃)(m㎡/s) 10.3 - 32.7 - 31.0 15.8 9.93 27.7 11.6 - - 28.9 30.5
                            動粘度(100℃)(m㎡/s) 2.90 - 5.76 - 5.36 3.73 2.78 5.33 3.11 - - 5.65 5.68

                            リライアカットDM10のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            合金鋼の切削
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/13
                            アンチミスト性に優れています。と言うだけあり、あまり微粒子が飛び散らないような印象を受けます。冷却性や極圧剤添加と言うのも効いているようで当方の切削条件では幾分表面粗さも向上した感じを受けました。工具寿命延長は、チップ材種によるので一概にはいえませんが、当方の主観としてはなかなか結果の良い切削油でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました