(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニウェイD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニウェイD

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,228円 ~ 11,542円
税込価格
12,351円 ~ 12,696円

油静圧摺動面などを有する工作機械に最適な油圧兼用摺動面油です。摩擦係数が低く、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    摺動面油
  • 種類詳細:
    油圧兼用摺動面油
  • 流動点(℃):
    -15
  • 色(ASTM):
    L6.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
31.6
5.52
212
0.874
1缶(20L)

1個

11,228( 12,351円 )

7日目

68.5
8.92
230
0.888
1缶(20L)

1個

11,542( 12,696円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油静圧摺動面などを有する工作機械に最適な油圧兼用摺動面油です。摩擦係数が低く、低速送り時のスティックスリップを防止します。高速送り時においては、テーブルの浮き上がりの変化を小さく抑えるため、精度の高い加工が可能となります。工作機械の摺動面用として特別に設計された油圧兼用摺動面油であり、幅広い条件下で使用できます。
【特長】
・潤滑性能が優れている:
低速送り時ではスティックスリップやジャンプを起こさず、優れた潤滑性能を示します。
平削盤のような高速送り時でも、テーブルの浮き上がりの変化が小さいため、精度の高い加工を可能にします。
・油圧兼用油としても最適:
酸化安定性が良く、スラッジを発生しにくいという特徴があります。
油圧作動油として兼用される場合でも工作機械の円滑な運転を行うことができます。
・長時間使用できる:
酸化しにくく、スラッジも発生しにくいため長期間の使用が可能です。
・腐食防止性が良い:
鉄および銅合金の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・低速から高速まで幅広い条件の摺動面の潤滑油に使用できます。
・工作機械の油圧作動油としても使用できます。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニウェイD

ユニウェイD

    ハイランドワイド

    ハイランドワイド

      ユニウェイSF

      ユニウェイSF

        TDオイル

        TDオイル

          フェアコールRA

          フェアコールRA

            FBKオイル RO

            FBKオイル RO

              フェアコールA

              フェアコールA

                FBKタービン

                FBKタービン

                  ハイサーム

                  ハイサーム

                    フェアコールNS32

                    フェアコールNS32

                      スーパーハイランド

                      スーパーハイランド

                        ユニクエンチ

                        ユニクエンチ

                          タービンオイル

                          タービンオイル

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 11,228円 13,127円 12,193円 18,301円 12,415円 12,423円 10,643円 14,366円 15,571円 25,906円 10,706円 13,224円 11,084円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 摺動面油 油圧作動油 摺動面油 潤滑油 空気圧縮機油 潤滑油 空気圧縮機油 タービン油 熱媒体油 空気圧縮機油 油圧作動油 その他 タービン油
                            種類詳細 油圧兼用摺動面油 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 トラクションドライブフルード 回転式空気圧縮機専用油 工業用多用途潤滑油 はん用往復動圧縮機専用油 高級添加タービン油 装置の加熱用熱媒体油 高性能長寿命回転空気圧縮機専用油 高級耐摩耗性油圧作動油 熱処理油剤 無添加タービン油
                            流動点(℃) -15 - - - -25 - - - -12.5 -25 - - -12.5
                            色(ASTM) L6.5 - - - L0.5 - L1.5 - L1.0 L0.5 - L0.5 -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L)

                            ユニウェイDのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工作機械の摺動面油
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/30
                            フライスや旋盤の摺動面に使用しています。滑りもよく油膜も保持されています。他社のものよりにおいも少ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました