(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニウェイSF

ユニウェイSF

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
12,193円 ~ 13,833円  特別価格 
税込価格
13,412円 ~ 15,216円  特別価格 

水溶性切削液を使用する工作機械や油静圧摺動面を有する工作機械に最適な油圧兼用摺...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    摺動面油
  • 種類詳細:
    水分離性に優れた油圧兼用摺動面油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番

関連

動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
流動点(℃)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32.6
5.59
230
-32.5
0.870
L0.5
1缶(20L)

2個

12,193円

11,250

( 12,375円 )

7日目

66.0
8.82
250
-25
0.875
L1.0
1缶(20L)

2個

12,193( 13,412円 )

7日目

216
19.1
290
-12.5
0.891
L2.5
1缶(20L)

1個

13,833( 15,216円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

水溶性切削液を使用する工作機械や油静圧摺動面を有する工作機械に最適な油圧兼用摺動面油です。水溶性切削液との分離性に優れることから、浮上した摺動面油の回収・除去が容易となり、水溶性切削液の腐敗防止に効果的です。独自の添加剤配合技術によって厳選した極圧剤が配合されているため、一般的な摺動条件において良好な摺動特性を示します。生産効率を重視した加工を行うための油圧兼用摺動面油として、幅広い条件下で使用できます。
【特長】
・水溶性切削液との分離性が良い:
従来の摺動面油に比べ非常に短い時間で水溶性切削液と分離する性能をもっています。
水溶性切削液が腐敗しにくく、長期間使用することができます。
・良好な摺動特性を有する:
独自の添加剤配合技術により厳選した極圧剤が配合されています。
一般的な摺動条件において、良好な摺動特性を示します。
・腐食防止性が良い:
鉄および銅合金の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。
・油圧兼用油としても最適:
熱安定性に優れる:熱、酸化安定性が良く、スラッジを発生しにくいという特徴があります。工作機械の油圧作動油として兼用される場合でも円滑な運転を行うことができます。
長期間使用できる:水溶性切削液との分離性も優れていることから、長期繰り返し使用することができます。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・低速から高速まで幅広い条件の摺動面の潤滑に使用できます。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニウェイSF

ユニウェイSF

    ユニウェイD

    ユニウェイD

      ダフニーミストマルチMU

      ダフニーミストマルチMU

        ユニウェイXS

        ユニウェイXS

          ダフニーマルチウェイMT

          ダフニーマルチウェイMT

            シェル トナS2MT

            シェル トナS2MT

              シェル ターボオイルGT

              シェル ターボオイルGT

                ハイランドFRZ

                ハイランドFRZ

                  ダフニーハイドロウリックフルイド

                  ダフニーハイドロウリックフルイド

                    シェル ターボオイルT

                    シェル ターボオイルT

                      ダフニースーパーマルチオイル2M

                      ダフニースーパーマルチオイル2M

                        スーパーハイランド

                        スーパーハイランド

                          ダフニースピンテックスオイル

                          ダフニースピンテックスオイル

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー 出光興産
                            通常価格 12,193円 11,228円 17,501円 11,545円 15,912円 15,263円 15,899円 20,572円 12,130円 16,161円 16,712円 10,706円 15,493円
                            通常出荷日 7日目   7日目   9日目   7日目   9日目   6日目   5日目   7日目   9日目   5日目~   9日目   7日目   9日目  
                            種類 摺動面油 摺動面油 多目的油 摺動面油 摺動面油 摺動面油 タービン油 油圧作動油 油圧作動油 タービン油 軸受油 油圧作動油 潤滑油
                            種類詳細 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 油圧兼用摺動面油 - 高性能摺動面専用油 - - - 水・グリコール系難燃性油圧作動液 - - - 高級耐摩耗性油圧作動油 -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) - - - 1缶(20L) - - - 1缶(20L) -

                            ユニウェイSFのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機械用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            工作機械用として、以前から使用しているオイルで、性能等については信頼性も高く、必要不可欠なものとなっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングセンタの潤滑油として
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/28
                            一般的な潤滑油です。クーポンを頂けたので、ミスミで購入してみました。使用上、特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト