(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニウェイXS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UNIWAY-XS-68
ユニウェイXS ユニウェイXS

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,947円
税込単価
13,142円

加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    摺動面油
  • 種類詳細:
    高性能摺動面専用油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

UNIWAY-XS-68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
流動点(℃)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UNIWAY-XS-68

69.3
9.29
268
-27.5
0.874
L2.0
1缶(20L)

1個

11,947( 13,142円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。
【特長】
・世界トップレベルの摺動特性:
摩擦係数が低く、始動性に優れています。
低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。
・油膜力が強い:
摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。
高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。
コラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。
・引火点が250℃以上:
XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。
・水溶性切削液との分離性が良い:
水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。
水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。
・腐食防止性が良い:
鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。
金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
・消防法危険物分類:第4石油類:32/可燃性液体類:68、220
【用途】
・低速から高速の幅広い条件の摺動面の潤滑に使用できます。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニウェイXSの型番UNIWAY-XS-68のページです。
型番UNIWAY-XS-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニウェイXS

ユニウェイXS

    スーパーハイランドSE

    スーパーハイランドSE

      スーパーマシンルブP

      スーパーマシンルブP

        フェアコールRA

        フェアコールRA

          ユニウェイSF

          ユニウェイSF

            TDオイル

            TDオイル

              フェアコールNS32

              フェアコールNS32

                ユニウェイD

                ユニウェイD

                  FBKオイル RO

                  FBKオイル RO

                    FBKタービン

                    FBKタービン

                      ハイサーム

                      ハイサーム

                        フェアコールA

                        フェアコールA

                          ハイランドワイド

                          ハイランドワイド

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 11,545円 12,912円 15,508円 12,415円 12,193円 18,301円 25,906円 11,228円 12,423円 14,366円 15,571円 10,643円 13,127円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 摺動面油 油圧作動油 潤滑油 空気圧縮機油 摺動面油 潤滑油 空気圧縮機油 摺動面油 潤滑油 タービン油 熱媒体油 空気圧縮機油 油圧作動油
                            種類詳細 高性能摺動面専用油 省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油 高性能多目的潤滑油(可燃性液体類) 回転式空気圧縮機専用油 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 トラクションドライブフルード 高性能長寿命回転空気圧縮機専用油 油圧兼用摺動面油 工業用多用途潤滑油 高級添加タービン油 装置の加熱用熱媒体油 はん用往復動圧縮機専用油 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L)

                            ユニウェイXSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            NCフライス盤に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/02
                            ユニウエイSF68より安価なのでXS68を購入
                            SF68より糸を引く感じです その他の違いは感じないです
                            出光ダフニーより湿気を吸いやすいのか時間がたつと少しもやっと白濁します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UNIWAY-XS-220
                            UNIWAY-XS-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(COC)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            色(ASTM) 内容量

                            11,545円

                            ( 12,700円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            215.519.1294-17.50.894L2.5-

                            11,545円

                            ( 12,700円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            33.65.69224-37.50.874L1.5-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました