(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェアバックホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FAIRBACKWHITE-68
フェアバックホワイト フェアバックホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,332円
税込単価
17,965円

「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 種類詳細:
    汎用ロータリーポンプ油
  • 流動点(℃):
    -10
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

FAIRBACKWHITE-68 解除

Loading...

 
カタログを表示

FAIRBACKWHITE-68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAIRBACKWHITE-68

68.7
250
0.874
L1.0
1缶(20L)

1個

16,332( 17,965円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
【特長】
・ポンプの能力を最大限引き出します:
ロータリーポンプ油の蒸気圧が高いと真空下で気体となって真空を阻害したり、真空容器の汚染の原因となります。
従来の汎用油は軽質分を含む場合もあり、蒸気圧が高くなり問題となります。
同じ粘度でも軽質分を含まないため蒸気圧が低く、10⁻²Torr(1.3Pa)程度の到達真空度を得ることができます。
精度が向上した油回転式真空ポンプの能力を最大限引き出します。
・長期にわたって安定な真空が得られます:
空気の排気の場合、水蒸気を含み、ロータリーポンプ内で凝縮することがあります。
水分離性に優れるため、装置内に水分の混入があってもドレン切りが容易で長期の使用が可能です。
・潤滑性が優れています:
良好な潤滑性を有しており、ロータリーポンプを摩耗から守ります。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10⁻²Torr(1.3Pa))

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェアバックホワイトの型番FAIRBACKWHITE-68のページです。
型番FAIRBACKWHITE-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェアバックホワイト

フェアバックホワイト

    ダフニースーパーCS

    ダフニースーパーCS

      フェアコールRA

      フェアコールRA

        ダフニースーパーハイドロA

        ダフニースーパーハイドロA

          アトモス(N)

          アトモス(N)

            拡散ポンプオイル DM

            拡散ポンプオイル DM

              フェアコールA

              フェアコールA

                真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

                真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

                  ダフニースーパースクリュー

                  ダフニースーパースクリュー

                    シェル オマラS2G

                    シェル オマラS2G

                      シェル モーリナS1BJ

                      シェル モーリナS1BJ

                        真空ポンプオイル SA-100M

                        真空ポンプオイル SA-100M

                          真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

                          真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

                            メーカー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー ケニス JXエネルギー ケニス 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 ケニス ケニス
                            通常価格 16,332円 14,720円 12,415円 12,262円 17,593円 4,355円 10,643円 3,959円 14,549円 13,667円 13,812円 5,672円 4,989円
                            通常出荷日 7日目   9日目~   7日目   9日目   7日目   7日目~   7日目   4日目   9日目   6日目   6日目   25日目   4日目  
                            種類 その他 空気圧縮機油 空気圧縮機油 油圧作動油 潤滑油 その他 空気圧縮機油 その他 空気圧縮機油 ギヤ油 多目的油 その他 その他
                            種類詳細 汎用ロータリーポンプ油 - 回転式空気圧縮機専用油 - HCFC専用高級冷凍機油 - はん用往復動圧縮機専用油 - - - - - -
                            流動点(℃) -10 - -25 - -45 - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) - 1缶(20L) - 1缶(20L) - - - - - - - -

                            フェアバックホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FAIRBACKWHITE-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(COC)
                            (℃)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            色(ASTM) 内容量

                            16,332円

                            ( 17,965円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            108.12600.880L1.5-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました