(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェアコールA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FAIRCALL-A-46-4L
フェアコールA【1~6個入り】 フェアコールA

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,078円
税込単価
16,586円

高度精製されたパラフィン系ベースオイルに厳選された特殊添加剤を配合して開発した...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    空気圧縮機油
  • 種類詳細:
    はん用往復動圧縮機専用油
  • 色(ASTM):
    L1.5

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

FAIRCALL-A-46-4L 解除

Loading...

 
カタログを表示

FAIRCALL-A-46-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAIRCALL-A-46-4L

45.37
6.646
246
-15
98
0.882
1缶(4L)

1パック

6個入り

15,078( 16,586円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度精製されたパラフィン系ベースオイルに厳選された特殊添加剤を配合して開発した、空気、炭化水素ガスおよび炭酸ガスなど各種ガス圧縮に適用できる「はん用往復動圧縮機専用油」です。とくに空気圧縮においては、吐出系統の高温、高圧化で起こる炭化物の生成を特殊添加剤の相互作用により、可能な限り抑制できるよう配慮いたしました。
【特長】
・熱安定性が良く、炭化しにくい:
優れた熱安定性を発揮するように高度精製された基油に、厳選された特殊添加剤が配合されていますので、両者の相互作用により、高い吐出温度にさらされても非常に炭化しにくい性質を備えています。
高温、高圧にさらされる吐出弁、吐出管などへのカーボン付着は極めて少なく、圧縮機の保守管理が容易です。
・酸化安定性が良い:
圧縮機の外部油として長期間使用しても、特殊な酸化防止剤の働きによって酸化劣化しにくく、スラッジを生成することもなくクランクケースを常に清浄に保ちます。
・さび止め性が優れている:
優れたさび止め剤を添加していますので、クランクケース内をさびから守ります。
・あわ立ちが少ない:
クランクケース内でかきまぜられても、あわ立ちしにくいので安心してお使いいただけます。
・水分離性が良い:
水分離性が良く、クランクケース内に万一水分が混入しても静置などで水分を分離することが容易です。
・種類:
フェアコールAには、46、68、100、150の4種類があります。
数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。
・特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェアコールAの型番FAIRCALL-A-46-4Lのページです。
型番FAIRCALL-A-46-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェアコールA

フェアコールA

    ダフニースーパーCS

    ダフニースーパーCS

      ハイランドFRZ

      ハイランドFRZ

        FBKオイル RO

        FBKオイル RO

          スーパーハイランドSE

          スーパーハイランドSE

            タービンオイル

            タービンオイル

              FBKタービン

              FBKタービン

                スーパーハイランド

                スーパーハイランド

                  スーパーマシンルブP

                  スーパーマシンルブP

                    ダフニースーパーマルチオイル2M

                    ダフニースーパーマルチオイル2M

                      シェル バキュームポンプオイルS4RX

                      シェル バキュームポンプオイルS4RX

                        シェル ターボオイルGT

                        シェル ターボオイルGT

                          ダフニーアルファスクリュー32

                          ダフニーアルファスクリュー32

                            メーカー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産
                            通常価格 10,643円 14,720円 20,572円 12,423円 12,912円 11,084円 14,366円 10,706円 15,508円 16,712円 15,354円 15,899円 30,919円
                            通常出荷日 7日目   9日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   5日目~   5日目   9日目  
                            種類 空気圧縮機油 空気圧縮機油 油圧作動油 潤滑油 油圧作動油 タービン油 タービン油 油圧作動油 潤滑油 軸受油 空気圧縮機油 タービン油 空気圧縮機油
                            種類詳細 はん用往復動圧縮機専用油 - 水・グリコール系難燃性油圧作動液 工業用多用途潤滑油 省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油 無添加タービン油 高級添加タービン油 高級耐摩耗性油圧作動油 高性能多目的潤滑油(可燃性液体類) - - - -
                            色(ASTM) L1.5 - 赤色透明 - L0.5 - - - - - - - -

                            フェアコールAのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械メンテ
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/02
                            コンプレッサーのオイルの交換に使用しました。
                            メーカーの指定オイルです。汎用オイルを入れることもあったのですが、今はコンプレッサー用のオイルを定期的に交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械メンテ
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/02
                            コンプレッサーのオイルの交換に使用しました。
                            メーカーの指定オイルです。汎用オイルを入れることもあったのですが、今はコンプレッサー用のオイルを定期的に交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FAIRCALL-A-100
                            FAIRCALL-A-150
                            FAIRCALL-A-46
                            FAIRCALL-A-68
                            FAIRCALL-A-68-4L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(COC)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            10,643円

                            ( 11,707円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            99.2211.09270-12.5960.8871缶(20L)

                            10,643円

                            ( 11,707円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            149.914.62280-12.5960.8911缶(20L)

                            10,643円

                            ( 11,707円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            45.376.646246-15980.8821缶(20L)

                            10,643円

                            ( 11,707円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            68.018.654254-12.5980.8861缶(20L)

                            16,344円

                            ( 17,978円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            68.018.654254-12.5980.8861缶(4L)

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました