(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイランドFRZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイランドFRZ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,572円 18,625円
税込単価
22,629円 20,488円

水を含有する難燃性作動液で耐火性に優れるため、高温・高熱設備において使用液が漏...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧作動油
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    51.2
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    9.92
  • 種類詳細:
    水・グリコール系難燃性油圧作動液
  • 流動点(℃):
    <-45
  • 粘度指数(cst):
    184
  • 密度(15℃)(g/cm3):
    1.079
  • 色(ASTM):
    赤色透明
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 1.金属材料との適合性:ほとんどの金属に対して腐食性はありませんが、亜鉛、マグネシウム、カドミウムに対して他の水グリコール系作動液と同様に沈殿物やガム状物質を生成しますので、これらの金属材料への使用は避けてください。2.シール材料との適合性:ニトリルゴム、ブチルゴム、エチレン-プロピレンゴム、ふっ素ゴム、シリコ-ンゴムなどのシール材料をご使用ください。皮、コルクのような吸湿性の高い材料やウレタンゴムの使用は避けてください。3.塗料との適合性:一般的に、水グリコール系作動液は塗料を溶解させる性質がありますので、オイルタンク内面の塗装は避けてください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

HIGHLAND-FRZ-46-20L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIGHLAND-FRZ-46-20L

1缶(20L)

1個

20,572円

18,625

( 20,488円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水を含有する難燃性作動液で耐火性に優れるため、高温・高熱設備において使用液が漏洩した場合でも火災の危険性を低減することが可能です。優れた耐火性に加えて、潤滑性、防食性、熱・酸化安定性および温度-粘度特性が優れています。
【特長】
・耐火性が優れている:
  水を約40%含有しており、鉱油系作動油に比べて優れた耐火性を有しています。万が一、使用液が漏洩した場合でも火災の危険性を低減することが可能です。
・潤滑性が優れている:
  厳選された添加剤を採用しており、長期間にわたりポンプや油圧系統内の摩耗を防止します。
・防食性が優れている:
  優れた耐腐食性を有しており、鋳鉄、鋼、銅合金、アルミ合金などの金属に対してほとんど腐食性がありません。
・熱・酸化安定性に優れている:
  厳選された添加剤の採用によって優れた酸化安定性を発揮します。
・温度-粘度特性が優れている:
  粘度指数が高く、流動点が低い油圧作動液です。
  一般的な鉱油系作動液に比べて温度による粘度変化が小さいため、周囲の温度が大幅に変化した場合でも、ポンプの運転に必要な粘度を維持します。
・消防法危険物分類:非危険物
【用途】
・ダイカストマシン、加熱炉、鉄鋼鋳造設備、熱間圧延設備などの油圧装置

(i)ご注意

  • 1.金属材料との適合性:ほとんどの金属に対して腐食性はありませんが、亜鉛、マグネシウム、カドミウムに対して他の水グリコール系作動液と同様に沈殿物やガム状物質を生成しますので、これらの金属材料への使用は避けてください。2.シール材料との適合性:ニトリルゴム、ブチルゴム、エチレン-プロピレンゴム、ふっ素ゴム、シリコ-ンゴムなどのシール材料をご使用ください。皮、コルクのような吸湿性の高い材料やウレタンゴムの使用は避けてください。3.塗料との適合性:一般的に、水グリコール系作動液は塗料を溶解させる性質がありますので、オイルタンク内面の塗装は避けてください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイランドFRZの型番HIGHLAND-FRZ-46-20Lのページです。
型番HIGHLAND-FRZ-46-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイランドFRZ

ハイランドFRZ

    アトモス(N)

    アトモス(N)

      フェアコールRA

      フェアコールRA

        ユニウェイSF

        ユニウェイSF

          ハイランドワイド

          ハイランドワイド

            FBKオイル RO

            FBKオイル RO

              スーパーハイランドSE

              スーパーハイランドSE

                フェアコールA

                フェアコールA

                  ユニウェイD

                  ユニウェイD

                    FBKタービン

                    FBKタービン

                      ハイサーム

                      ハイサーム

                        フェアコールNS32

                        フェアコールNS32

                          ユニウェイXS

                          ユニウェイXS

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 20,572円 17,593円 12,415円 12,193円 13,127円 12,423円 12,912円 10,643円 11,228円 14,366円 15,571円 25,906円 11,545円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 油圧作動油 潤滑油 空気圧縮機油 摺動面油 油圧作動油 潤滑油 油圧作動油 空気圧縮機油 摺動面油 タービン油 熱媒体油 空気圧縮機油 摺動面油
                            動粘度@40℃(m㎡/s) 51.2 30.7 32.76 - - - - - - - - 30.7 -
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 9.92 4.71 6.01 - - - - - - - - 5.73 -
                            種類詳細 水・グリコール系難燃性油圧作動液 HCFC専用高級冷凍機油 回転式空気圧縮機専用油 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油 工業用多用途潤滑油 省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油 はん用往復動圧縮機専用油 油圧兼用摺動面油 高級添加タービン油 装置の加熱用熱媒体油 高性能長寿命回転空気圧縮機専用油 高性能摺動面専用油
                            流動点(℃) <-45 -45 -25 - - - - - -15 - -12.5 -25 -

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました