(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイランドワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HIGHLAND-WIDE-15-20L
ハイランドワイド ハイランドワイド

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,379円
税込単価
14,717円

寒冷地の屋外、冷凍庫内などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とす...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧作動油
  • 種類詳細:
    耐摩耗性マルチグレード油圧作動油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

HIGHLAND-WIDE-15-20L 解除

Loading...

 
カタログを表示

HIGHLAND-WIDE-15-20L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIGHLAND-WIDE-15-20L

-

16.0
3.94
192
-45
149
0.836
L0.5
1缶(20L)

1個

13,379( 14,717円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

寒冷地の屋外、冷凍庫内などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度-温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
【特長】
・温度特性が優れている:
高い粘度指数を有する高度水素化分解基油を使用していますので粘度指数が140以上と高く、温度による粘度変化が少ないうえ、流動点も低く、低温から高温まで広い温度範囲で安定した性能が得られます。
・熱安定性、酸化安定性が優れている:
硫黄分、窒素分、樹脂分など熱・酸素に弱い不純物が極めて少ない高度水素化分解基油を使用し、厳選された添加剤を適量配合していますので高温使用条件下でも酸化劣化、熱劣化の少ないロングライフ作動油です。
・省エネルギー性が優れている:
高粘度指数のため、一般作動油に比べ1グレード低い粘度グレードのハイランドワイドでも高温での潤滑性や容積効率を維持できますので、省エネにつながります。
市販のマルチグレード型油圧作動油に比較し、ポリマー配合量が少なく、優れたせん断安定性を有するため容積効率が高くなり、さらに省エネに寄与します。
・潤滑性が優れている:
優れた摩耗防止剤を使用しており、最近の高圧、高性能化した油圧装置の油圧ポンプやバルブの摩耗を防ぐ耐摩耗性油圧作動油です。
・消防法危険物分類:第3石油類:15/第4石油類:22、32、46、68、100
・ハイランドワイドの省エネルギー性:
基油に合成油に近い粘度指数を持った高度水素化分解基油を使用していますので、粘度指数向上剤(ポリマー)を大幅に節減できました。
せん断安定性の優れた理想に近い容積効率を有する油圧作動油にすることができました。
【用途】
・建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器
・冷凍庫用油圧機器
・計器等の精密油圧機器
・舶用甲板機械の遠隔操作装置
・その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイランドワイドの型番HIGHLAND-WIDE-15-20Lのページです。
型番HIGHLAND-WIDE-15-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイランドワイド

ハイランドワイド

    ユニウェイD

    ユニウェイD

      ユニウェイSF

      ユニウェイSF

        ハイサーム

        ハイサーム

          フェアコールA

          フェアコールA

            フェアコールRA

            フェアコールRA

              TDオイル

              TDオイル

                スーパーハイランド

                スーパーハイランド

                  FBKオイル RO

                  FBKオイル RO

                    FBKタービン

                    FBKタービン

                      フェアコールNS32

                      フェアコールNS32

                        フェアバックホワイト

                        フェアバックホワイト

                          ユニクエンチ

                          ユニクエンチ

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 13,127円 11,228円 12,193円 15,571円 10,643円 12,415円 18,301円 10,706円 12,423円 14,366円 25,906円 16,332円 13,224円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 油圧作動油 摺動面油 摺動面油 熱媒体油 空気圧縮機油 空気圧縮機油 潤滑油 油圧作動油 潤滑油 タービン油 空気圧縮機油 その他 その他
                            種類詳細 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油 油圧兼用摺動面油 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 装置の加熱用熱媒体油 はん用往復動圧縮機専用油 回転式空気圧縮機専用油 トラクションドライブフルード 高級耐摩耗性油圧作動油 工業用多用途潤滑油 高級添加タービン油 高性能長寿命回転空気圧縮機専用油 汎用ロータリーポンプ油 熱処理油剤
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L)

                            ハイランドワイドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HIGHLAND-WIDE-100-20L
                            HIGHLAND-WIDE-22-20L
                            HIGHLAND-WIDE-32-20L
                            HIGHLAND-WIDE-46-20L
                            HIGHLAND-WIDE-68-20L
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(COC)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            色(ASTM) 内容量
                            -

                            13,225円

                            ( 14,548円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            97.113.5266-351400.882L1.0-
                            -

                            13,127円

                            ( 14,440円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            23.95.18216-451540.840L0.5-

                            13,127円

                            ( 14,440円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            32.96.37238-401490.842L0.5-
                            -

                            13,127円

                            ( 14,440円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            48.28.35264-401490.857L0.5-
                            -

                            13,127円

                            ( 14,440円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            68.110.7268-37.51470.863L0.5-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました