(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TDオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TDオイル

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,301円 ~ 19,829円
税込価格
20,131円 ~ 21,812円

トラクション特性に優れた合成油を基油とし、各種添加剤を配合した酸化安定性、摩耗...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    潤滑油
  • 種類詳細:
    トラクションドライブフルード
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
流動点(℃)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.9
2.4
112
-50
0.840
青色
1缶(20L)

1個

18,301( 20,131円 )

7日目

151
10.9
192
-32.5
0.862
L2.5
1缶(20L)

1個

19,829( 21,812円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラクション特性に優れた合成油を基油とし、各種添加剤を配合した酸化安定性、摩耗防止性、防錆性、消泡性に優れた高級合成潤滑油です。トラクションドライブ(摩擦駆動)を利用した動力伝達装置専用油です。
【特長】
・トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、以下のような効果が期待できます。
高い伝達効率が得られます。
大きな馬力が伝達できます。
スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。
装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。
・100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
・危険物分類:第3石油類
【用途】
・各種工作機械、産業機械などのトラクションドライブ式無段変速機

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TDオイル

TDオイル

    ユニウェイD

    ユニウェイD

      ハイサーム

      ハイサーム

        フェアコールRA

        フェアコールRA

          ハイランドワイド

          ハイランドワイド

            FBKタービン

            FBKタービン

              FBKオイル RO

              FBKオイル RO

                ユニウェイSF

                ユニウェイSF

                  フェアコールNS32

                  フェアコールNS32

                    フェアコールA

                    フェアコールA

                      スーパーハイランド

                      スーパーハイランド

                        ユニクエンチ

                        ユニクエンチ

                          タービンオイル

                          タービンオイル

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 18,301円 11,228円 15,571円 12,415円 13,127円 14,366円 12,423円 12,193円 25,906円 10,643円 10,706円 13,224円 11,084円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 潤滑油 摺動面油 熱媒体油 空気圧縮機油 油圧作動油 タービン油 潤滑油 摺動面油 空気圧縮機油 空気圧縮機油 油圧作動油 その他 タービン油
                            種類詳細 トラクションドライブフルード 油圧兼用摺動面油 装置の加熱用熱媒体油 回転式空気圧縮機専用油 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油 高級添加タービン油 工業用多用途潤滑油 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 高性能長寿命回転空気圧縮機専用油 はん用往復動圧縮機専用油 高級耐摩耗性油圧作動油 熱処理油剤 無添加タービン油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L)

                            TDオイルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            オイル交換
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/05
                            専用のオイルだった為、購入しました。メーカー指定品なので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました