(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タービンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBN-56-20L
タービンオイル タービンオイル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
11,414円 11,126円
税込単価
12,555円 12,239円

選りすぐったパラフィン系原油から精製された純鉱油の工業用多用途潤滑油で、酸化防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タービン油
  • 種類詳細:
    無添加タービン油
  • 流動点(℃):
    -12.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

TBN-56-20L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBN-56-20L

55.9
7.8
250
103
0.876
L0.5
1缶(20L)

2個

11,414円

11,126

( 12,239円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

選りすぐったパラフィン系原油から精製された純鉱油の工業用多用途潤滑油で、酸化防止剤などの添加剤を添加していない無添加タービン油ですが、粘度指数が高く、優れた酸化安定性を備えていますので、各種圧縮機や一般産業機械の潤滑に広く使用することができます。32mm²/sから150mm²/sまでの6種類の粘度グレードをとりそろえてありますので、広範囲の使用条件に対して必要粘度のものを選定できます。
【特長】
・温度による粘度変化が小さい:
高度精製されたパラフィン系油であるため、粘度指数が高く温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
・安定性が良い:
選び抜かれた原油をきびしく精製していますので、酸性物資や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。
・水分離が良い:
抗乳化性に優れており、使用中に水分が混入しても乳化しにくく、容易に分離します。
・種類:
タービンオイルには、32、46、56、68、100、150の粘度グレード6種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
低粘度から高粘度まで6種類がそろっていますので、使用条件に合った粘度のものを選ぶことができます。
・粘度グレード32、46、68は、JISK22131種(無添加)に該当します。
・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
【用途】
・空気、ガス圧縮機の潤滑
・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
・各種減速機の潤滑
・歯車や軸受の循環給油系統
・カプラン水車ランナーボスの潤滑
・油圧作動系統

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タービンオイルの型番TBN-56-20Lのページです。
型番TBN-56-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タービンオイル

タービンオイル

    FBKオイル RO

    FBKオイル RO

      FBKタービン

      FBKタービン

        スーパーマシンルブP

        スーパーマシンルブP

          ダフニーメカニックオイル

          ダフニーメカニックオイル

            スーパーハイランドSE

            スーパーハイランドSE

              フェアコールA

              フェアコールA

                スーパーハイランド

                スーパーハイランド

                  ハイランドFRZ

                  ハイランドFRZ

                    ハイサーム

                    ハイサーム

                      シェル ターボオイルGT

                      シェル ターボオイルGT

                        ハイテクサーム32

                        ハイテクサーム32

                          シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                          シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー 昭和シェル石油
                            通常価格 11,084円 12,423円 14,366円 15,508円 12,712円 12,912円 10,643円 10,706円 20,572円 15,571円 15,899円 59,026円 21,128円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   6日目  
                            種類 タービン油 潤滑油 タービン油 潤滑油 多目的油 油圧作動油 空気圧縮機油 油圧作動油 油圧作動油 熱媒体油 タービン油 熱媒体油 熱媒体油
                            種類詳細 無添加タービン油 工業用多用途潤滑油 高級添加タービン油 高性能多目的潤滑油(可燃性液体類) - 省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油 はん用往復動圧縮機専用油 高級耐摩耗性油圧作動油 水・グリコール系難燃性油圧作動液 装置の加熱用熱媒体油 - 合成系熱媒体油 -
                            流動点(℃) -12.5 - - - - - - - <-45 -12.5 - -25 -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) -

                            タービンオイルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            スポット溶接機のオイル
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/17
                            納期が長くかかるので急に必要になって困らないように早めに注文しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーのオイル交換に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            オイル式コンプレッサーのオイルに使用。
                            今まで4Lボトルを使っていましたが、稼働時間が長く結構な頻度でオイル交換するのでこれに変えましたが
                            調子もよく、低コストで使えているので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBN-100-20L
                            TBN-150-20L
                            TBN-32-20L
                            TBN-46-20L
                            TBN-68-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(COC)
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            色(ASTM) 内容量

                            11,414円

                            ( 12,555円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            95.210.8274970.886L1.0-

                            11,084円

                            ( 12,192円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            14114.1282970.890L2.0-

                            11,878円

                            ( 13,066円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            32.65.52281060.867L0.5-

                            11,414円

                            ( 12,555円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            46.46.82461020.874L0.5-

                            11,414円

                            ( 12,555円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            67.78.6252980.882L0.5-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました