(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーハイランドSE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUPER-HIGHLANDSE-56-20L
スーパーハイランドSE スーパーハイランドSE

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,912円
税込単価
14,203円

摩擦調整剤の配合により従来の鉱油系油圧作動油に比較して省エネルギー性に優れ、低...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧作動油
  • 種類詳細:
    省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油
  • 色(ASTM):
    L0.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

SUPER-HIGHLANDSE-56-20L 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUPER-HIGHLANDSE-56-20L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPER-HIGHLANDSE-56-20L

-

55.7
8.42
262
-27.5
126
0.861
1缶(20L)

1個

12,912( 14,203円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摩擦調整剤の配合により従来の鉱油系油圧作動油に比較して省エネルギー性に優れ、低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。高度精製基油を採用し、また新しい無灰系添加剤を使用しているため、スラッジの生成が出にくい長寿命タイプの作動油です。優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も十分備えています。
【特長】
・省エネルギー性が優れている:
摩擦調整剤の配合により摩擦特性に優れ、油圧ポンプ、バルブやアクチュエーター内の摩擦抵抗を低減することにより、従来の油圧作動油に比べ油圧システムの消費電力量の低減を図ることが可能です。
・酸化安定性・熱安定性が優れている:
高度精製基油と新しいタイプの無灰系添加剤を使用することによりスラッジの生成が極めて少なく、高温高圧下での長時間の使用に耐えられるため更油間隔が長くなります。
・潤滑性が優れている:
優れた摩耗防止性能により、最近の高圧・高性能化した油圧装置で油圧ポンプやバルブの摩耗を防ぎ、装置の性能を十分に発揮させます。
・粘度指数が高く、流動点が低い:
粘度指数が高いので、温度による粘度変化が小さく、広い温度範囲でいつも円滑な作動が得られます。
・せん断安定性が優れている:
非常に優れたせん断安定性を備えていますので、長時間の使用に対して粘度低下をほとんど起こしません。
・種類:
油圧機器に使用する作動油の適性粘度は油圧ポンプの形式や使用条件などによって異なります。油圧ポンプのメーカーが指定した粘度の作動油をお選びください。
粘度の低いものから、高いものまで粘度によって5種類の品種をそろえていますので、使用条件に適した粘度のものを選ぶことができます。
・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
【用途】
・鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーハイランドSEの型番SUPER-HIGHLANDSE-56-20Lのページです。
型番SUPER-HIGHLANDSE-56-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーハイランドSE

スーパーハイランドSE

    スーパーハイランド

    スーパーハイランド

      ハイランドワイド

      ハイランドワイド

        ハイランドFRZ

        ハイランドFRZ

          タービンオイル

          タービンオイル

            TDオイル

            TDオイル

              フェアコールA

              フェアコールA

                ハイテクサーム32

                ハイテクサーム32

                  FBKタービン

                  FBKタービン

                    ダフニーミストマルチMU

                    ダフニーミストマルチMU

                      ユニウェイSF

                      ユニウェイSF

                        ダフニーメカニックオイル

                        ダフニーメカニックオイル

                          シェル テラスS3VE

                          シェル テラスS3VE

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油
                            通常価格 12,912円 10,706円 13,127円 20,572円 11,084円 18,301円 10,643円 59,026円 14,366円 17,501円 12,193円 12,712円 17,581円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   9日目   6日目  
                            種類 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 タービン油 潤滑油 空気圧縮機油 熱媒体油 タービン油 多目的油 摺動面油 多目的油 油圧作動油
                            種類詳細 省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油 高級耐摩耗性油圧作動油 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油 水・グリコール系難燃性油圧作動液 無添加タービン油 トラクションドライブフルード はん用往復動圧縮機専用油 合成系熱媒体油 高級添加タービン油 - 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 - -
                            色(ASTM) L0.5 - - 赤色透明 - - L1.5 L0.5 - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) - -

                            スーパーハイランドSEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPER-HIGHLANDSE-22-20L
                            SUPER-HIGHLANDSE-32-20L
                            SUPER-HIGHLANDSE-46-20L
                            SUPER-HIGHLANDSE-68-20L
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(COC)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            12,912円

                            ( 14,203円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            21.84.64216-351330.838-

                            12,912円

                            ( 14,203円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            32.26.05250-32.51370.842-

                            12,912円

                            ( 14,203円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            467.53260-301290.848-
                            -

                            12,912円

                            ( 14,203円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            68.29.37264-27.51150.868-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました